• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Ultron Seria HPH Gen2, trójfazowa UPS, 20/30/40 kVA

    Wprowadzenie

    Niezawodna ochrona, niskie koszty, niewielkie rozmiary i wysoka wydajność w jednym urządzeniu

    Najnowsze zasilacze UPS firmy Delta Electronics z serii HPH Gen.2 o mocy 20-40 kVA zapewniają zachowanie współczynnika mocy wyjściowej wynoszącego 1 nawet przy temperaturze 40°C, a dzięki niewielkim rozmiarom pozwalają na optymalizację zajmowanej powierzchni. Współczynnik mocy wejściowej wynoszący 0,99 oraz THDi poniżej 2% zapewniają maksymalną kompatybilność ze źródłami zasilania. Gwarancją niskiego kosztu całkowitego posiadania (TCO) jest sprawność powyżej 96%, tryb odzysku energii, szeroki zakres obsługiwanych baterii oraz wbudowana ładowarka 15 A. Zasilacze UPS posiadają intuicyjny wyświetlacz dotykowy, zabezpieczenia oraz kółka samonastawne ułatwiające instalację, obsługę i konserwację. Dzięki wyjątkowym cechom zasilacze UPS firmy Delta Electronics z serii HPH Gen.2 stanowią idealne rozwiązanie dla małych i średnich obiektów Data Center, zapewniając nieprzerwane zasilanie odbiorów krytycznych.

    HPH Gen.2 Series, Three Phase 20 - 40 kVA - features

     

    Zastosowania
    Delta Seria HPH Gen2, trójfazowa UPS, 20/30/40 kVA, Zastosowania