• Systemy baterii litowo-jonowych Delta Electronics - Baterie przeznaczone do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
  • Seria UBH Gen3, Systemy Baterii Litowo-jonowych

    Wprowadzenie

    Długi czas użytkowania, bezpieczeństwo, łatwość konserwacji i niski całkowity koszt posiadania (TCO) to cechy charakterystyczne baterii litowo-jonowych, które stanowią kluczowe i innowacyjne rozwiązanie w zakresie magazynowania energii dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym w branży IT.
    • Bezpieczne i niezawodne systemy baterii litowo-jonowych
    • Certyfikat zgodności z normą IEC62619 oraz protokół badań zgodnie z normą UL9540A
    • Do 250 kW mocy i 35,5 kWh pojemności w pojedynczej szafie
    • 60% mniej zajmowanego miejsca i wagi
    • 2-3 krotnie dłuższa żywotność w porównaniu do standardowej baterii
    • Pełna obsługa od frontu umożliwia dosunięcie do ściany
    • Redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO)

     

    Zastosowania

    Systemy Baterii Litowo-jonowych - Zastosowania