LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon

    20 kVA lub większa, Modular UPS

    W linii produktowej zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta, Modulon to rodzina trójfazowych zasilaczy awaryjnych UPS o budowie modułowej stworzonych z myślą o centrach danych, średnich i wielkoskalowych urządzeniach sieciowych, centrach przechowywania danych i centrach finansowo-księgowych, których zapotrzebowanie na moc przekracza 20 kVA. Słowo Modulon (Module + on) odzwierciedla główną cechę tej rodziny zasilaczy – modułowość. Klienci mają możliwość zakupienia niezwykle elastycznego systemu zasilania awaryjnego UPS dostosowanego do swoich pierwotnych potrzeb oraz późniejszego jego skalowania w celu obniżenia Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO) i maksymalizacji korzyści systemowych.
    Delta UPS – rodzina Modulon, Seria DPH, trójfazowa 20 - 80/120 kVA
    System zasilania awaryjnego UPS, Modulon serii DPH o mocy 80/120 kVA, charakteryzuje się największą w branży gęstością mocy wynoszącą 20 kW na moduł o wysokości 2U, zajmuje najmniej miejsca i oferuje najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
    Więcej
    Delta Seria DPH, trójfazowa, 20 – 200 kVA, 380/400/415 V AC
    Poznaj cieszący się międzynarodowym uznaniem zasilacz UPS Delta Modulon DPH – najlepszy wybór dla centrów danych na całym świecie. Ten znany ze swojej wiodącej na świecie gęstości modułów mocy i niezrównanej niezawodności zasilacz awaryjny posiada...
    Więcej
    Delta Seria DPH, trójfazowa, 50-300/500/600 kVA
    Najnowszy zasilacz UPS Modulon serii DPH o mocy 50-300/500/600 kVA, charakteryzujący się największą gęstością mocy, wynoszącą 50 kW w ramach jednego modułu mocy przy niespotykanie małych gabarytach jednostki, zapewnia optymalnie wykorzystanie...
    Więcej