• Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta - Rodzina Modulon
  • Seria DPH, trójfazowa, 20– 80/120 kVA

    Wprowadzenie

    Nowa generacja modułowych zasilaczy awaryjnych UPS zaprojektowanych z myślą o najwyższej możliwej dostępności, doskonałej wydajności i wysokiej sprawności, który idealnie nadaje się do stosowania w małych i średnich centrach danych

    W dzisiejszym, wysoce zinformatyzowanym świecie charakteryzującym się dużymi strumieniami danych wynikającymi z pracy w chmurze, aplikacjami 4G/5G i strumieniowaniem mediów, kierownicy IT stoją przed wyzwaniem zwiększenia gęstości mocy w szafie rack oraz ograniczoną przestrzenią w obiektach data center. Innowacyjna technologia modułowych zasilaczy UPS firmy Delta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie klientów w zakresie najwyższej możliwej dostępności, doskonałej wydajności i wysokiej sprawności. Najnowszy system zasilania awaryjnego UPS, Modulon serii DPH o mocy 80/120 kVA, charakteryzuje się największą w branży gęstością mocy wynoszącą 20 kW na moduł o wysokości 2U, zajmuje najmniej miejsca i oferuje najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Dzięki swojemu małemu rozmiarowi, elastyczności i bezproblemowej integracji, system zasilania awaryjnego UPS Modulon serii DPH stanowi idealne rozwiązanie we wszystkich kluczowych obszarach IT.

    Delta Seria DPH, trójfazowa UPS, 20 - 80/120 kVA

     

    Zastosowania
    Delta Seria DPH, trójfazowa UPS, 20-120 kVA, Zastosowania