LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Zasilacz awaryjny UPS Delta - Rodzina Ultron
20 kVA lub większa, trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
W linii produktowej zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta, Ultron to rodzina trójfazowych zasilaczy awaryjnych UPS stworzonych z myślą o zasilaniu systemów o znaczeniu krytycznym, włączając w to urządzenia przemysłowe, centra danych, centra kontroli ruchu, stacje nadawcze i sieci szkieletowe, których zapotrzebowanie na moc przekracza 20 kVA. Słowo Ultron (Ultra + on) odzwierciedla najwyższą wydajność, która najlepiej opisuje tę rodzinę zasilaczy awaryjnych UPS, dającą niezrównaną stabilność i gwarancję funkcjonowania systemów o znaczeniu krytycznym.![Zasilacze awaryjne UPS Delta, Seria DPS, trójfazowa, 300/400/500/600/1000/1200 kVA Zasilacze awaryjne UPS Delta, Seria DPS, trójfazowa, 300/400/500/600/1000/1200 kVA](/media/download/Ultron-DPS-series-UPS-500-1200kVA-thumbnail-1.jpg_rdax_110x110.jpg)
Zasilacze UPS Delta serii Ultron DPS 300-1200 kVA charakteryzują się współczynnikiem mocy wynoszącym jeden oraz zapewniają moc do 10 MW, spełniając wymagania dużych centrów danych i serwerowni kolokacyjnych.
Więcej
![Zasilacze UPS Delta Ultron - Seria HPH Gen.2 o mocy 20 – 40 kVA Zasilacze UPS Delta Ultron - Seria HPH Gen.2 o mocy 20 – 40 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-G2-UPS-20-40kVA-two-models-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Najnowsze zasilacze UPS firmy Delta Electronics z serii HPH Gen.2 o mocy 20-40 kVA zapewniają zachowanie współczynnika mocy wyjściowej wynoszącego 1 nawet przy temperaturze 40°C, a dzięki niewielkim rozmiarom pozwalają na optymalizację zajmowanej...
Więcej
![Delta UPS - Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW Delta UPS - Ultron Seria HPH, trójfazowa 60/80/100/120 kW](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-60-120kW_thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Wynieś sposób zasilania swoich urządzeń na najwyższy poziom swojej dzięki zasilaczom UPS Ultron HPH. Ich niezrównana sprawność i doskonała wydajność czyni je doskonałym wyborem do zasilania zarówno pojedynczych urządzeń o znaczeniu krytycznym...
Więcej
![UPS Delta - Ultron Seria HPH, trójfazowa, 160/200 kVA UPS Delta - Ultron Seria HPH, trójfazowa, 160/200 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA-thumbnail-1.jpg_rdax_110x110.jpg)
Nowe zasilacze awaryjne UPS Ultron serii HPH o mocy 160-200 kVA to urządzenia typu online z podwójną konwersją napięć, oferujące najlepsze w swojej klasie połączenie maksymalnej dostępnej mocy, niespotykanej sprawności i doskonałej wydajności...
Więcej
Prośba o ofertę |