LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Your best choice for a small power rating UPS - Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA
  • Amplon Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    N-1K / N-2K / N-3K
    Moc znamionowa
     
    ● N-1K
    1kVA / 0,9kW
    ● N-2K
    2kVA / 1,8kW
    ● N-3K
    3kVA / 2,7kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/230/240 V AC
    Zakres napięcia
    175~280 V AC (pełne obc.)
     
    80~175 V AC (obc. 50%-100%)
    Częstotliwość
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    THDi
    < 3%
    Wyjście
     
    Współczynnik mocy
    0,9
    Napięcie
    220/230/240 V AC
    Częstotliwość
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    THDu
    < 3% (obciążenie liniowe)
    Przeciążalność
    < 105%: praca ciągła
     
    105%~125%: minuta
     
    125%~150%: 30 sekund
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Gniazda wyjściowe
     
    ● N-1K
    IEC320 C13 x 4
    ● N-2K
    IEC C13x6, C19x1
    ● N-3K
    IEC C13x6, C19x1
    Sprawność
     
    AC-AC
     
    ● N-1K
    91%
    ● N-2K/3K
    Do 93%
    Bateria
     
    Napięcie znamionowe
     
    ● N-1K
    24 V DC
    ● N-2K
    48 V DC
    ● N-3K
    72 V DC
    Typowy czas podtrzymania
    4,5 min (pełne obciążenie)
     
    13 min (obciążenie 50%)
    Czas ładowania
    3 h do poziomu 90%
    Prąd ładowania
    1,5 A
    Poziom hałasu
     
    ● N-1K
    < 43 dBA
    ● N-2K/3K
    < 48 dBA
    Wyświetlacz
    LCD
    Interfejs kom.
    Złącze MINI x 1, port USB x 1
    Zgodnosć
     
    Bezpieczeństwo i EMC
    CE/RCM/EN62040-1/EN62040-2 kategoria C2
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ● N-1K
    145 x 320 x 225 mm
    ● N-2K
    190 x 390 x 325 mm
    ● N-3K
    190 x 390 x 325 mm
    Waga
     
    ● N-1K
    9 kg
    ● N-2K
    18,6 kg
    ● N-3K
    24,4 kg
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40ºC
    Wilgotność względna
    5~95% (bez kondensacji)
    Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

     

    Tabela rozładownia

    Moc UPS Bateria wewnętrzna Czas podtrzymania dla różnego obciążenia (min)
    25% 50% 75% 100%
    1 kVA tak 26.0 11.4 6.7 3.8
    2 kVA tak 26.2 11.3 6.6 3.7
    3 kVA tak 26.7 11.4 6.7 3.7
     
    ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria N Gen3 1/2/3 kVA.
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj/Region *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *