PRODUCT LIST
우한 공항 데이터센터의 성공에피소드 2 – 델타의 Modulon DPH 시리즈 UPS를 사용하여 5A-level IDC를 구축

델타만의 신기술을 통해 5A-level IDC를 구축
후베이성 정부와 우한 지방 정부가 표방한 인터넷 “빅 링크(big link)” 전략에 대응하여 이 프로젝트의 건설 목표는 국제적인 5A-level 데이터센터를 기반으로 공항 데이터센터를 구축하는 것이었다. 이것이 완료되면 이 데이터센터는 중국 중부에서 가장 큰 인터넷 데이터 센터(IDC)로 거듭나고, 스마트 시티를 위한 인프라의 업그레이드를 더욱 가속화하며, 공항뿐만 아니라 우한시와 중국 중부의 네트워크 데이터 서비스에서 요구하는 엄격한 조건들을 충족시킬 것이다.
국제 5A 데이터센터에 사용되는 "A’s"는 Anyone, Anywhere, Anytime, Any-device, Anything을 나타내는 약어이다. 이것은 특히 언제 어디서든 인터넷 접근만 가능하다면 모든 종류의 단말기를 사용하여 애플리케이션과 재료에 안전하게 접속하여 자신의 업무, 연구, 생활에 필요한 작업을 수행할 수 있는 허가되고 인증된 모든 사람들을 일컫는 용어로서, 이는 IDC(Internet Data Center)에 요구되는 가장 높은 기준이기도 하다.
우리에게 익히 알려진 인터넷 회사들이 속속들이 참여함에 따라 데이터센터 기지는 막대한 양의 데이터 액세스를 처리할 뿐만 아니라 네트워크 상의 다양한 애플리케이션과 비상사태를 다루어야 한다. 전자상거래 분야의 전국적인 이벤트인 “11월 11일 십일절 페스티벌”에는 분당 수천만명의 방문자들이 몰려들 것이다. 그리고 이 상황은 IDC 서비스에게 큰 도전이 될 것이다.
5A의 도전에 대응하여 델타는 DPH 500kVA 시리즈 UPS 를 활용한다. 이 UPS는 거대 규모의 IDC를 위하여 설계되었으며 최신 기술을 도입하였다.
DPH 500kVA 시리즈 모듈형 UPS는 자체-감지 경고, 신뢰성과 에너지 효율성 사이의 완벽한 밸런스, 풀-모듈 백업 및 이중화, 업계 최고의 전력 밀도를 제공하는 설계와 같는 장점을 가지고 있다. 델타는 데이터 분야의 풍부한 경험을 살려, 시간이 지나면 열화되어 손상되기 쉬운 UPS 내부의 부품들 (예: 커패시터, IGBT, 팬)에 대한 심도 있는 연구를 수행하였으며, 그 결과 이러한 부품들의 내구성과 수명에 대한 귀중한 정보를 획득하였다. 델타는 충전 및 방전 성능, 온도 곡선, 회전 속도의 변화를 바탕으로 부품의 상태를 정확하게 알아내고 적시에 수리와 교체가 가능하도록 사전에 경고할 수 있다. 따라서 UPS가 위험한 상황에 처하는 일은 절대로 발생하지 않는다.
에너지 분야의 주요 고객으로서 거대 규모 IDC는 대량의 전기요금으로 인하여 운영과 유지의 압박에 직면하고 있다. 델타의 DPH 500kVA 시리즈 UPS는 30 초마다 하나의 전력 모듈이 꺼지고 고객의 부하 상황에 따라 슬립 모드로 들어가도록 함으로써 높은 에너지 효율을 달성하도록 시스템을 지원하는 탁월한 신뢰성의 시스템 슬립 기능을 포함하고 있다. 정전 상황에 맞닥뜨렸을 때, 이 시스템은 2 밀리초 이내에 전체 UPS 전력 모듈을 신속히 가동함으로써 신뢰성과 에너지 효율 사이에서 완벽한 밸런스를 맞추려 노력한다.
또한 위에 언급한 독보적 기술들 외에도 DPH 500kVA 시리즈는 업계에서 가장 큰 10 인치 풀 터치스크린과 같은 선도적 기술을 도입하였으며, 풀-모듈 백업 리던던시, 호환 iron-lithium 배터리, 싱글-셀 배터리 모니터링, 주위 온도 감지, 모듈식 슬립 기능, 500kVA의 높은 전력 밀도를 제공하도록 설계되었다. 이 모듈형 UPS는 싱글-랙 확장과 병렬 시스템 확장이 가능하므로, 초기 투자 비용을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 업계에서 가장 높은 수준의 전력 밀도를 가진 모듈은 겨우 3U의 높이로서, 한 사람이 설치하기에 용이하다. 단일 시스템에 대한 50 kW로부터 600 kW까지의 전력 모듈 확장을 통해 고객은 최대 4.8 MW 수준의 전력 시스템을 구축할 수 있다. 우한 공항 데이터센터 기지의 첫 번째 단계에서는 51 DPH 500kVA 시리즈 UPS가 설치되었으며, 이것은 이 국제적인 5A 데이터센터에 신뢰할 수 있는 전력 보호를 제공한다.
▲ 5A 도전에 대한 대응으로 델타는 DPH 500kVA 시리즈 UPS를 활용한다. 이것은 거대 규모의 IDC를 위하여 설계되었으며, 최신 기술을 도입하였으며, 업계에서 가장 높은 수준의 전력 밀도를 가지고 있다.
데이터센터 인프라스트럭처를 위한 솔루션 프로바이더인 델타는 전세계 다양한 산업분야의 사용자들을 위하여 소규모, 대규모, 거대 규모의 데이터센터를 제공하고 있다. 델타는 뛰어난 제품 성능과 업계 최고의 기술을 보유한 것으로 만족하지 않고, 이러한 업계 최고의 능력을 활용하여 고객의 니즈를 기반으로 하는 R&D 설계를 수행하며 업계의 요구에 부응하는 기술을 적용함으로써 해당 산업에 더욱 특화된 제품 솔루션(예를 들면 거대 규모 IDC 데이터센터를 위한 DPH 500kVA 시리즈 UPS )을 만들어낸다. 그리고 이렇게 탄생한 솔루션은 경쟁사의 솔루션에 비해 막대한 장점을 가지고 있다. 클라우드 컴퓨팅이 점점 인기를 더하고 빅 데이터가 급부상하고 5G 시대가 도래하고 거대 규모의 데이터센터가 건설됨에 따라, 델타는 앞으로 더 많은 사용자들에게 서비스를 제공하고 지금까지 국제적인 데이터센터에서 얻은 성공적인 경험을 앞으로도 계속 이어가기를 기대한다.