PRODUCT LIST
호주 법원, 백업 전원 시스템을 델타 Modulon NH Plus 시리즈UPS로 업그레이드

고객은 안정적인 운영을 위해 팬이나 콘덴서 등과 같은 많은 부품을 교체할 필요가 있는 노후화된 UPS를 보유하고 있었습니다. 이 낡은 구형 UPS는 수명도 다 되어가고 유지보수 비용 문제도 있어 최신 UPS로 바꾸도록 권장했습니다. 상담 후 법원은 기존 리던던트 시스템을 델타의 Modulon NH Plus 80kVA UPS 제품으로 교체했습니다.
모듈형 설계를 갖춘 신형 델타 UPS는 현장의 효율성, 리던던시, 서비스 용이성을 크게 개선시켰습니다. 핫스왑 가능한 모듈형 구조를 지원하는 Modulon NH Plus 시리즈 UPS는 향후 사용증가 가능성도 염두에 두고 설계되어 전력 수요가 증가할 경우 필요한 만큼 손쉽게 업그레이드하거나 확장할 수 있습니다.
이번 UPS 교체 설치 작업은 Power Protect(전력 보호) 기술을 이용해 업무 시간 종료 후 진행되어 업무 중단을 최소화하며 성공적으로 완료되었습니다. Power Protect의 인하우스 물류 처리 기술은 뒷문 개방형 트럭인 테일게이트 트럭을 이용해 스왑 방식(전력을 차단하지 않고 교체)으로 구형 유닛을 신형 유닛으로 원활하게 교체하는 효율적인 방식입니다.
Power Protect는 지난 7년간 ACT(호주 수도 특별 지역), 뉴 사우스웨일즈 및 빅토리아 전역에서 UPS를 성공적으로 공급하고 양질의 서비스를 지원해왔습니다. Power Protect는 다른 제조업체가 제품명을 바꾸어 출시한 일부 NH Plus 유닛도 설치하고 있습니다. 이 모델은 Power Protect가 장애 없이 설치한 다양한 Delta의 NH Plus 브랜드 가운데 하나입니다.