PRODUCT LIST
델타의 최신 UPS 시스템, 러시아 FIFA 월드컵이 개최되는 다섯 개의 축구 경기장의 미션 크리티컬 어플리케이션을 지원

델타의 부사장이자 정보 통신 기술 비즈니스 그룹 (ICTBG)의 제네럴 매니저인 빅터 쳉(Victor Cheng)은 “델타는 러시아가 2018년 FIFA 월드컵을 개최하게 된 것을 축하한다. 우리는 이 세계 최고의 스포츠 이벤트에서 전 세계로부터 몰려든 축구팬들을 수용하게 될 다섯 개의 축구장을 비롯한 여러 가지 중요한 스포츠 이벤트 개최 시설에 대하여 델타의 최신 UPS 시스템이 쾌적하고 친환경적이면서도 안전한 환경을 제공하는 인프라를 지원하게 된 것을 영광으로 생각한다”고 말했다.
델타의 러시아 및 독립국가연합(CIS) 지역 제네럴 디렉터인 마라트 페이루신 (Marat Fayrushin)은 “델타의UPS 시스템과 파트너들의 전문 서비스는 데이터 센터 외에도 정부 단체, 금융 기관, 쇼핑몰, 제약 회사, 대학교와 같은 그 밖의 미션 크리티컬 응용분야에서도 더 높은 에너지 효율과 지속적인 운용을 가능하게 한다”고 말하였다.
앞에서 언급한 다섯 개의 축구 경기장에서는 1.2 MW 이상의 전력 용량을 제공하는 델타의 UPS 시스템은 축구장 및 비상 조명을 지원하고, 1.5 MW 이상의 델타 UPS 시스템은 공공 구역 조명과 화재 보호 시스템과 같은 주요 기반시설을 지원하며, 약 300 kW급 UPS는 감시 시스템과 데이터 전송 장비를 지원한다. 이에 대한 예를 들면:
-
다섯 개의 축구 경기장 중 두 개의 경기장에서는 각각 최대 500 kVA 용량을 가진 델타의 3상 모노블록 UPS Ultron DPS 시리즈와 20kVA ~ 120 kVA의 유연하고 조절 가능한 전력 아키텍처를 가진 HPH 시리즈가 화재 안전 시스템, 자동 소화 장치, 경보 장치 등의 몇몇 장치에 뛰어난 회복력의 백업 전력을 제공한다.
-
또 하나의 축구 경기장에서는 최대 400kVA 용량의 벡터의 3상 모노블록 UPS Ultron DPS 시리즈와 최대 120kVA 용량의 Ultron HPH 시리즈가 축구장 조명 마스트뿐만 아니라 공공 구역 조명 및 비상 조명에 대한 전력 공급을 지원한다.
-
이 다섯 개의 축구 경기장에 설치된 다른 델타 UPS 장치로는 고객의 특별한 요구사항에 좀 더 적합하도록 20kVA와 40kVA 용량의 매우 유연한 전력 아키텍처를 가진 HPH 시리즈가 있다. 이 UPS 시스템은 비상 통지 시스템과 화재 보호 시설에 신뢰할 수 있는 전력을 제공한다.
-
1kVA ~ 10kVA 범위의 용량을 가진 델타의 단상 UPS Amplon RT 리즈는 다섯 개 경기장 대부분에 설치된 통신 네트워크, 데이터베이스, 사무용 장비를 지원한다.
델타의 미션 크리티컬 인프라스트럭처 솔루션 비즈니스 유닛(MCISBU)은 고객에게 세계 최고의 UPS 시스템을 제공할 뿐만 아니라, 친환경적 데이터센터를 구축하기 위하여 완전하게 통합된 데이터 센터 인프라스트럭처 솔루션(예를 들면 전력 관리, 정밀 냉각, 환경 관리 시스템 등)을 제공한다. 이러한 솔루션들은 유럽, 중동 및 아프리카 (EMEA) 지역에서도 영향력과 명성을 꾸준히 높여가고 있다. 예를 들어 스페인에 기반한 디지털 전환 분야의 글로벌 리더인 아토스(Atos)는 그들의 MW급 데이터 센터를 보호하기 위하여 델타의 모듈형 UPS 솔루션을 사용하였다. 그 밖에도 델타는 독일의 대형 쇼핑 웹사이트에게 호스팅을 제공하는 베를린의 웹-호스팅 회사를 위하여 이 회사의 시설에서 Delta InfraSuite 모듈형 UPS 시스템, 에너지 절약형 RowCool 정밀 냉각 및 스마트 배전 시스템을 통합하여 상당한 절약을 달성하였다. 또한 델타는 프랑스의 세계 최대의 패스트푸드 레스토랑과 독일의 고급 자동차 브랜드에도 백업 전력을 제공하였다.
델타의 모노블록 Ultron DPS 시리즈 UPS 160-500kVA는 최대 96%의 뛰어난 AC-AC 효율을 달성하기 위하여 IGBT 정류기 기술을 갖춘 이중 변환 3상 시스템이다. 델타의 모노블록 Ultron HPH 시리즈 UPS를 구축하면 이상적인 전력 및 비용 효율을 가진 동급 최고의 전력 보호 기능을 구현할 수 있다. 이 UPS는 20 kVA ~ 120 kVA의 충분한 확장성을 제공하며, 최대의 정격 전력 (kVA = kW) 및 최대 96%의 탁월한 AC-AC 효율을 제공한다. 델타의 랙 마운트 단상 Amplon RT 시리즈 UPS는 고객에게 최대 10kVA에 달하는 폭넓은 정격 전력, 1+1 병렬 이중화, 0.99 이상의 높은 입력 역률, 5% 미만의 낮은 iTHD를 제공한다. 이 기능을 통해 고밀도 서버, 네트워킹 장비 및 전체 데이터 센터에 이상적인 전력 보호를 제공할 수 있다.
이러한 최신 UPS 시스템들과 데이터 센터 인프라스트럭처 솔루션에 대한 델타의 전체 포트폴리오는 2018년 6월 11일부터 15일까지 독일 하노버에서 개최되는 세계 최대의 IT 무역 박람회인 CEBIT 2018의 홀 12, 스탠드 D113에 전시될 예정이다. 소셜 미디어 (페이스북, 링크드인, 트위터, 인스타그램)를 통해 #DeltaEMEA와 #CEBIT18을 확인하면 실시간으로 CEBIT 2018에 대한 새로운 정보를 확인할 수 있다.
*Disclaimer: The capitalized terms “FIFA”, “FIFA World Cup”, “2018 FIFA World Cup Russia”, “Atos”, “CEBIT” or other marks, trademarks, or trade names mentioned herein are trademarks, trade names, or copyrights of their respective owners and are herein referred to only for explanation of facts or descriptive purpose and to the respective owners' benefit, without intention of any use, implied sponsor, introduce, or infringement.