PRODUCT LIST
델타 마이크로 데이터 센터, 유명 요트 이벤트에 전력을 공급

요트(세일링) 경기에는 이벤트 관리 시스템, 스코어링 시스템, 관리 시스템을 비롯한 많은 어플리케이션 시스템들이 관련되어 있다. 실내에서 실시되는 경기와는 달리 요트 경기를 주관하기 위해서는 막대한 양의 해양 및 육상 데이터를 수집하고, 처리하고, 분배하고, 저장해야 한다. 이러한 복잡한 경기용 IT 시스템은 데이터 센터 인프라에 크게 의존한다. 이 해양 스포츠 경기의 주최측은 철저한 평가를 거친 끝에 DPH 모듈형 UPS 시리즈, 정밀 공조장치, DCIM 및 그 밖의 여러 제품들이 포함된 델타의 모듈형 데이터 센터를 도입하기로 결정하였다.
요트 경기장에 사용하기 위하여 선택된 UPS는 모듈형 DPH 시리즈를 기반으로 만들어졌다. 모든 델타 UPS 전력 제품에서 공통적으로 볼 수 있는 높은 가용성, 독보적 성능, 탁월한 효율 외에도 이 제품의 (N+X) 고장 안전 설계는 내부 컨트롤 메커니즘을 사용하여 전력 공급 모듈의 자동 이중화(redundancy)를 제공한다. 분산된 컨트롤 로직은 UPS의 지속적인 운전을 보장하기 위하여 다른 백업 모듈에 대한 자동 페일오버 기능이 제공됨을 의미한다. 핵심 부품과 모듈에 대해서는 핫스왑이 지원되므로 UPS의 서비스 가용성이 향상되어 MTTR(Mean Time to Recovery)이 0에 가까워진다. 그리고 데이터 센터의 가용성과 신뢰성도 극대화된다. UPS의 중요성 때문에 델타는 500 kVA로 확장 가능한 중앙집중적 전력 공급 솔루션과 2N double bus 설계를 포함시켜서 전력 시스템의 신뢰성과 가용성을 크게 향상시켰다. 이처럼 높은 수준의 전력 보호 능력은 요트 경기 시스템의 무중단 운용을 보장한다.
데이터센터 인프라 관리(DCIM)를 위해 마이크로 데이터 센터에 사용되는 델타의 InfraSuite Manager는 데이터 센터 운용에 관련된 모든 IT 인프라(가상 머신, 서버, 랙)와 시설 환경(전력, 쿨링 시스템, 환경)에 대한 통합적 정보를 제공한다. 이로써 데이터 센터 내의 모든 중요 하드웨어 및 소프트웨어의 운용이 하나로 통합되었다. 데이터 센터 관리자는 환경 모니터링, 전력 시스템, 냉각 시스템, 보안 시스템, 자산 관리, 보고 관리, 데이터 분석, IT 통합을 망라하여 장래에 데이터 센터에 요구되는 모든 조건들을 예측하고 이에 대비하는데 필요한 더욱 다양한 정보를 제공받는다.
델타의 모듈형 데이터 센터는 랙-기반 (inter-row) 냉각을 사용함으로써 에너지 효율을 추구하는 친환경 설계 철학을 포용하였다. 송풍기는 공기를 열원으로 직접 공급하여 공기 흐름을 더 짧게 만든다. 또한 더욱 정밀한 냉각을 통해 국소적인 핫 스팟을 제거한다. 그리고 냉기를 공급하는 인터-로우 채널들을 밀폐하여 뜨거운 공기 흐름과 차가운 공기 흐름이 서로의 흐름을 방해하는 것을 방지한다. 이러한 공기 흐름의 방해는 열섬(heat island) 효과를 일으켜 공기 흐름과 냉각 능력의 손실을 가져올 수도 있다. 다이내믹 데이터 센터 MDC는 기존의 데이터 센터에 비하여 냉각 효율을 12% 이상 증가시킨다. 수랭식 냉각 시스템과 자연 냉각 시스템이 사용되면 전력사용효율(Power Usage Effectiveness: PUE)을 1.5 미만으로 감소시킬 수 있다.
기존의 데이터 센터 대비 새로운 요트 경기 데이터 센터가 가진 중요한 장점으로는 수요에 기반한 점진적 규모 확대 지원이 있다. 이제 데이터의 양이 지속적으로 증가함에 따라 요트 경기 시스템의 규모도 계속해서 확대할 수 있다. 또한 이 시스템은 더욱 흥미로운 경기를 위해 요구되는 다양한 조건들을 충족시킬 준비도 이미 완료하였다.