• Système de batterie pour les UPS Delta , Conçu pour les Applications Critiques
  • Séries UBH Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS

    Spécifications Techniques

    Modèle
    BSPRN-DE1081P0GL0 / BSPRN-DE1081S0GL0
     
    BSPRN-DE1101P0GL0 / BSPRN-DE1101S0GL0
     
    BSPRN-DE1121P0GL0 / BSPRN-DE1121S0GL0
    Électrique
     
    Type de cellule appliquée
    DELTA P140-222-0 (60 Ah)
    Capacité d’installation
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    28,4 kWh
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    35,5 kWh
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    42,6 kWh
    Tension nominale
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    ±236,8 V
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    ±296 V
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    ±355,2 V
    Généralités
     
    Dimensions (l x H x P)
    avec élément supérieur: 620 x 2185 x 625 mm
     
    sans élément supérieur: 620 x 1910 x 625 mm
    Poids total (approximatif)
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    594 kg (avec module), 336 kg (sans module)
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    656 kg (avec module), 336 kg (sans module)
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    720 kg (avec module), 336 kg (sans module)
    Nombre de modules de batterie
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    8
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    10
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    12
    Bus de communication
    Interne: CAN 2.0
     
    Externe: CAN 2.0, Modbus RTU, contact sec
    Environnement
     
    Température ambiante de fonctionnement
    5 à 35 °C
    Humidité de stockage
    5~85%
    Altitude autorisée
    ≤ 2000 m
    Certifications
     
    Indice de protection
    Fonction de classe IP 20
    Norme de sécurité
    IEC 62619 (cellule/module/baie)
     
    marque CE
     
    IEC62619 (cellule/baie)
     
    JIS C 8715-2 (marque S) (cellule)
     
    UN 38.3 (cellule/module)
     
    UL9540A (cellule/module/baie)
     
    EN 61000-6-2
     
    EN 61000-6-4
     
    IEC 62477-1 (BMS)
     
    IEC 60730 (sécurité fonctionnelle)
    Norme de qualité
    ISO 9001
    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.