Séries UBH Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS
Présentation du Système
Armoire à batteries
-
Armoire à baies standard
-
Armoire principale contenant le BMS principal pour communiquer avec l’UPS
-
Entrée de câble par le haut (alimentation et signal)
-
Accès frontal uniquement pour une installation contre un mur
-
Conception compacte avec une densité énergétique (91,6 kWh/m²) et une densité de puissance (645,2 kW/m²) élevées dans un faible encombrement
-
Conception GR-63-Core Zone 4 disponible
Boîtier de commande de sécurité
-
Applications à puissance élevée
-
Disjoncteur de sécurité intégré (MCCB)
-
Double boucle de protection relais/diode
-
Unité de gestion de batterie intégrée (BMU)
-
Conforme à la norme d’isolation pour la puissance et le contrôle
-
Deux sources d’alimentation auxiliaire (CA et CC)
Module
-
Indice IP20
-
16 cellules en série
-
Connecteur rapide en face avant
-
Carte AFE incluse
- Contrôle de la tension et de la température de chaque cellule.
- Communication avec la BMU pour la collecte de données et la notification d’alarmes.
Cellule
-
Cellule prismatique à puissance élevée/longue durée de vie
-
Haute capacité 60 Ah - Delta P140
-
Tension nominale 3,7 V

Demande d’offre |