Séries UBH Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS
Caractéristiques
Avec une durée de vie 2 à 3 fois plus longue, cette solution s’aligne sur le cycle de remplacement des équipements informatiques.
Encombrement réduit à 1/3
Un tiers seulement de l’encombrement d’un UPS général est nécessaire, ce qui permet aux utilisateurs de réserver plus d’espace pour l’équipement informatique.
10x plus rapide
Performances de charge jusqu’à 10 fois plus rapide pour des temps de charge améliorés.(2C par rapport à 0,2C)
60% plus légère
60% plus légère qu’une batterie VRLA, elle simplifie l’installation et la maintenance.
Sécurité accrue
Conception axée sur la sécurité dans l’intégration du matériel et du BMS. Certifiée IEC 62619 et testée UL9540A.
Réduction de l’OPEX
La réduction de l’autodécharge et de la dissipation de chaleur permet d’économiser les coûts d’exploitation et d’améliorer l’efficacité.
Demande d’offre |