Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
L’UPS série Ultron NT protège la vie des gens dans les régions froides et en haute altitude
![](/media/images/other/ss--healthcare-3.jpg)
Lors de ce projet, Delta a fourni deux solutions UPS de la série Ultron NT de tensions nominales 120 kVA et 200 kVA. Sur cet UPS triphasé industriel, la tension d’entrée/sortie peut être personnalisée pour convenir à divers environnements d’application. Qui plus est, la redondance parallèle N+X peut assurer une stabilité et une fiabilité élevées du courant pour les charges critiques. Même dans des conditions de charge instables, l’UPS série Ultron NT peut protéger en continu les machines et faire économiser des coûts d’exploitation. Avec sa conception garantissant une très haute fiabilité et une haute densité, c’est le choix idéal pour sécuriser l’alimentation dans les régions froides et en haute altitude.
Pour en savoir plus sur Ultron NT series.
Pour lire une autre histoire de réussite dans un environnement difficile.