Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Les produits de climatisation de précision de Delta protègent un centre de cancérologie de la région autonome de Mongolie Intérieure

Les exigences de l'hôpital pour les systèmes de climatisation de centre de données comprennent une technologie avancée, une fiabilité élevée, la compatibilité, l'extensibilité et un excellent rapport coût-efficacité. Sur la base de ces exigences, Delta MCIS BU a choisi HAD3670-40 pour l'extensibilité permettant de répondre aux besoins futurs de l'hôpital. S'adaptant à un environnement de densité thermique élevée tel que le centre de données et la salle des équipements de réseau de l'hôpital, la gamme de climatisation HAD3670-40 de Delta est conçue pour être extrêmement fiable avec une très faible perte de puissance. Outre les centres de données, il fonctionne également bien dans les endroits nécessitant un contrôle constant de la température et de l'humidité et peut répondre à des exigences d'efficacité élevée, d'économie d'énergie et d'exploitation fiable des équipements essentiels tout en fonctionnant sans arrêt.
Outre l'efficacité élevée, les solutions de climatisation de précision de Delta peuvent également être configurées avec un ventilateur EC standard qui permet d'économiser 20 % d'énergie supplémentaire que les produits de la même classe. À l'heure actuelle, Delta possède 73 points d'entretien en Chine, qui peuvent assurer un diagnostic et un service après-vente rapides.
Le développement continuel des technologies de l'information pour répondre à des exigences médicales et sanitaires en augmentation constante est une tendance que l'on ne peut arrêter. Le niveau d'informatisation est devenu la nouvelle référence pour le gouvernement, l'industrie et le public, qui permet de mesurer la force totale et le niveau de gestion d'un hôpital. Le centre de cancérologie de la région autonome de Mongolie Intérieure met beaucoup l'accent sur la construction de son informatique qu'elle considère comme une norme importante pour mesurer et améliorer ses traitements médicaux.
La solution de climatisation de précision de Delta a assuré la mise en œuvre réussie de ce projet dans le domaine médical. Grâce aux avancées continuelles des technologies de l'information en médecine, les centres médicaux et les hôpitaux deviennent un marché important. Les solutions d'infrastructure de centre de données Delta InfraSuite et la solution de climatisation de précision ont été reconnues par de nombreuses instituions médicales. La solution de climatisation de précision de Delta, qui protège le centre de données du centre de cancérologie de la région autonome de Mongolie Intérieure est une preuve de la position dominante des produits et de la marque Delta dans le secteur des technologies de l'information de la médecine.