Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Les systèmes ASI de Delta intégrés à la liste des achats approuvés 2019 de l'Agricultural Bank of China et de la Bank of China
![](/media/images/other/success-story-bank.jpg)
Victor Cheng, vice-président senior de Delta et directeur général de la division commerciale Technologies de l'information et de la communication, a déclaré : « Nous sommes ravis que nos systèmes ASI soient officiellement approuvés par deux des plus grandes banques mondiales pour leurs plans d'achat d'infrastructure. La fintech transforme rapidement le secteur financier. Dans ce contexte dynamique, la fiabilité et l'efficacité énergétique sont essentielles pour les centres de données bancaires, les équipements informatiques, les systèmes de surveillance, etc. Depuis plus de dix ans, la gamme ASI de Delta affiche un palmarès inégalé dans les secteurs où la disponibilité 24h/24, 7j/7 et 365j/an est essentielle, notamment dans les télécommunications, la pétrochimie et les aéroports, en fournissant les normes les plus élevées en matière d'innovation et de performances des produits, d'efficacité énergétique, de facilité d'amélioration des systèmes et de service après-vente. »
Delta propose un large éventail de systèmes ASI capables de répondre aux besoins des clients les plus exigeants dans de nombreux domaines et applications à travers la Chine. L'ASI modulaire triphasé de la série Modulon DPH a permis au centre de données de l'aéroport de Wuhan d'obtenir la certification IDC de niveau 5A en fournissant la densité de puissance la plus élevée au monde avec 50 kW pour chaque module 3U, la consommation électrique la plus faible avec 500 kW pour seulement 1 m² et le meilleur rendement AC-AC du secteur, pouvant atteindre 96,5 %. L'ASI triphasé de la série Ultron HPH de Delta prend en charge les installations de tour de diffusion pour une station de radio et de télévision dans le nord-est de la Chine grâce à sa puissance nominale maximale (kVA = kW) et sa flexibilité d'amélioration des systèmes supérieure avec redondance N+X et configuration jusqu'à 480 kVA (4 unités) en parallèle.
Le palmarès inégalé des systèmes ASI de Delta s'étend également à d'autres marchés clés tels que l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique (EMEA) et l'Australie. Cinq des douze stades de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018TM emploient également les systèmes ASI de Delta pour leurs applications critiques, telles que l'éclairage du terrain, les systèmes d'alarme incendie et/ou l'équipement de diffusion et de transmission, pour un total de plus de 3 mégawatts (MW). En Australie, l'aéroport d'Adélaïde, une plaque tournante du trafic aérien qui dessert plus de 8 millions de voyageurs par an, a choisi l'ASI triphasé Modulon DPH de Delta pour la prise en charge ses systèmes de manutention des bagages et sa plateforme de contrôle des vols.
(1) Classement publié par Business Insider, 4 juillet 2019