Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte SNMP IPv6

Spécifications techniques

Connecteur 10/100M RJ45
 
Température de fonctionnement
0~60°C
Humidité de fonctionnement
0~90% (sans condensation)
Tension d’entrée
12 Vcc
Consommation électrique
< 2 W
Dimensions
130 x 60 mm
Poids
75 g