Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte Modbus

Spécifications techniques

Température de fonctionnement
0~40°C
Humidité de fonctionnement
10~80%
Tension d’entrée
8~14 VCC
Consommation électrique
< 1,2 W
Dimensions
130 x 60 mm
Poids
150 g