Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Carte mini-USB

Spécifications techniques

Taille
68 x 43 mm
Poids
30 g
Température d’utilisation
0~40°C
Humidité d’utilisation
10~80%
Prise d’alimentation
12 V CC
Consommation électrique
0,5 Watts