Liste des produits
Famille UPS de Delta
Carte mini-SNMP
Spécifications techniques
Connexion réseau
Prise de connexion RJ-45
Température d’utilisation
0~40°C
Humidité d’utilisation
10~80%
Prise d’alimentation
3,3 V CC
Consommation électrique
1 Watt Maximum
Taille (L x D)
60,5 x 40 mm
Poids
30 g
Broche 1
MASSE
Broche 2
CC (3,3 V)
Broche 3
Txd→UPS
Broche 4
Rxd←UPS
Broche 5
NC
Broche 6
NC
Broche 7
NC
Broche 8
NC
Broche 9
NC
Broche 10
NC
Demande d’offre |