Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

EnviroProbe

Spécifications techniques

Modèle
EMS1000
Entrée
Connecté à une carte SNMP UPS: 12 VCC (broches 1 & 4)
 
avec carte SNMP PDU: 5VCC (broches 2 & 4)
Dimensions (L x D x H)
66 x 99 x 30 mm
Poids
120 g
Température
± 1°C @ 15~35ºC ±2ºC @ 0~15ºC et 35~45ºC
Humidité relative
20~90%
Précision d’humidité
± 10% entre 15~35ºC
Hauteur
0~10 000 pieds
Conformité aux normes de sécurité
CE, EN55022 Classe B, EN55024