Liste des produits

Séries ViFlow, PDU pour Rack Base/ avec Compteur

Spécifications et Avantages

PDU de Base pour Rack

Économie d'espace
Des sélections plus larges pour l'installation verticale et horizontale
Facile à utiliser, facile à installer
Plug and play avec des prises de courant et des prises internationales standard
Sélections complètes avec une variété de prises et de tensions d'entrée monophasées/triphasées
Installation sans outil avec les armoires rack standard de Delta
Compatible avec les armoires rack EIA et personnalisées
Protection des installations
Protection du disjoncteur de circuit dérivé en cas de surcharge ou de défaut à la terre

PDU pour Rack avec Compteur

Gain d'espace
Zero-U, prend en charge l'installation latérale/arrière
Facile à utiliser, facile à installer
Branchement et utilisation de prises électriques standard internationales
Sélection complète avec une variété de prises et de tensions d'entrée monophasées/triphasées
Installation sans outil avec les armoires rack standard de Delta
Compatible avec les racks EIA standard et les racks personnalisés
Facile à gérer
Affichage et indicateur de courant LED (valeur efficace), facile à vérifier sur site
Protège les installations contre les surcharges avec un disjoncteur de dérivation
Module réseau intégré en option pour la gestion à distance