Liste des produits

  • ASI Delta – Gamme Amplon, Série N, monophasé 6/10 kVA - Beyond Imagination
  • Série N, monophasé 6/10 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    N-6K, N-10K
    Topologie
    Double conversion en ligne
    Configuration parallèle
    Jusqu'à 4 unités
    Puissance nominale:
     
    ● N-6K
    6 kVA / 6 KW
    ● N-10K
    10 kVA / 10 KW
    Entrée
     
    Tension nominale
    200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
    Plage de tension(1)
    195-280 Vca (pleine charge), 100-195 Vca (avec déclassement à 50-100 %)
    Plage de fréquence
    40-70 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDi)
    < 3 %
    Facteur de puissance
    ≥ 0,99 (pleine charge)
    Connexion
    Borne
    Sortie
     
    Tension nominale
    200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
    Régulation de tension
    ±1 %
    Fréquence
    50/60 ± 0,5 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDv)
    < 2 % (charge linéaire), < 5 % (charge non linéaire)
    Facteur de puissance
    1
    Connexion
    Borne
    Capacité de surcharge
    < 105 % : en continu, 105-125 % : 2 minutes, 126-150 % : 30 secondes
    Facteur crête
    3:1
    Rendement
     
    Mode en ligne
    Jusqu'à 95 %
    Mode ECO
    Jusqu'à 98 %
    Batterie
     
    Type de batterie
    VRLA
    Tension nominale
    240 Vcc(2)
    Quantité
    16-22 blocs
    Courant de charge
    1,5-8 A (sélectionnable)
    Interface de communication
     
    Écran
    Écran LCD avec voyants LED
    Port
    RS-232, USB, emplacement SMART, REPO
    Alarme sonore
    Mode batterie, batterie faible, batterie manquante/remplacée, surcharge, défaut surchauffe
    Arrêt d’urgence
    Oui
    Encombrement
     
    Dimensions (L x P x H)
    190 x 390 x 325 mm
    Poids net
     
    ● N-6K
    10,1 kg
    ● N-10K
    12,7 kg
    Dimensions de l’emballage (l x p x h)
    300 x 500 x 443 mm
    Poids de l’emballage
     
    ● N-6K
    13 kg
    ● N-10K
    15,2 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 à 55 °C (45 à 55 °C avec déclassement à 80 % de charge)
    Humidité
    5-95 % (sans condensation)
    Bruit audible
    < 50 dBA
    Altitude
    0-1 000 m
    Température de stockage
    -15 à 55 °C
    Indice de protection
    IP20
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, UKCA, TISI, RCM, BIS, KC
    CEM
    IEC 62040-2
    Durabilité
    RoHS, REACH
    (1) 200/208 V : 176-280 Vca (90 % de charge), 100-174 Vca (avec déclassement à 40-90 %)
    (2) La tension par défaut de la batterie du modèle KR est de 192 Vcc

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.