Liste des produits

  • ASI Delta – Gamme Amplon, Série N, monophasé 6/10 kVA - Beyond Imagination
  • Série N, monophasé 6/10 kVA

    Caractéristiques

    Le design le plus compact et le meilleur CTP
    Les plus petites dimensions de sa catégorie permettant de gagner plus d'espace au profit de l'équipement critique
    Technologie de pointe avec facteur de puissance unitaire (kVA=kW) pour une disponibilité énergétique maximale
    Rendement CA-CA maximal pouvant atteindre 95 % et rendement de 98 % en mode ECO, pour des économies d'énergie significatives
    Fonction de régulation automatique de la vitesse avec commande échelonnée de la vitesse des ventilateurs permettant d'optimiser l'efficacité du système, de réduire considérablement le bruit audible et de prolonger la durée de vie des ventilateurs
    Disponibilité élevée
    Topologie en ligne double conversion authentique et temps de transfert nul à la batterie garantissant une très grande fiabilité
    Configuration parallèle pour extension et redondance N+X jusqu'à 4 unités
    Contrôleur à processeur de signal numérique (DSP, Digital Signal Processor) avancé prenant en charge des capacités de calcul rapide et un circuit de commande simplifié pour une stabilité accrue
    Compatibilité avec les générateurs assurant une alimentation continue et fiable
    Gestion intelligente
    Communications locales d'excellente qualité via écran LCD et voyants LED
    Gestion intelligente de la batterie permettant rendement optimal et une durée de vie maximale
    Différents types d'interfaces de communication pour la surveillance et la gestion