产品清单
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力

当 UPS 开始运作后,UPS 电池是确保 UPS 可用性与可靠性的关键。根据一些研究调查,大约 60% 的数据中心服务中断情况是因为电池故障所引起。因此,电池的持续运作能力对 UPS 服务可用性而言至关重要。为确保系统不间断地运作,Delta UPS 搭配智能型电池管理系统,能安全保护电池并延长 UPS 的使用寿命。
以下要点展现电池管理的重要性:
过度充电与过度放电保护
过度充电会导致电池发生干膜的情况,过度放电则可能缩短电池使用寿命。使用者可设定自动放电时间,以延长电池的使用寿命。
电池温度补偿
温度补偿功能可持续监控电池温度并维持最佳温度,以延长 UPS 电池使用寿命并达到最佳效能。
持续电池监控
可以执行自动或手动电池测试,提早侦测任何效能问题。UPS LCD/LED 面板会显示电池的状况,并以百分比指示其容量。当UPS在电池模式下运作时,UPS 警报会发出“哔”声以提示剩余电池容量。
远程管理
UPS 可以利用 SNMP 适配卡或 UPSentry 2012 及 InsightPower Manager 软件连接到 LAN 网络,从远程工作站存取及显示电池状态、电池测量、电池柜及更换日期等重要信息。简易管理功能可防止永久性电池故障、延长电池使用寿命并降低电池成本。
电池安装及维护的注意事项:
除了使用智能型电池管理系统来侦测故障以外,使用者在执行电池安装及例行维护工作时应注意以下事项:
- 仅限使用相同厂牌的相同型式电池。切勿新旧电池混在一起使用,或同时使用不同容量(Ah)的电池。
- 电池数量必须符合 UPS 要求。
- 请勿倒置电池。
- 应避免电池靠近火源,以免电池爆炸。
- 电池可能存在触电及短路危险。
- 第一次使用 UPS 时,应将 UPS 至少充电 6-8 小时,确保电池完全充电后再行使用。
- 从供货商收到电池后,应立即检查电池状况,以免电池膨胀、碰撞或漏液而造成任何损坏。
- 请将电池存放在阴凉干燥处。
- 避免将电池安装在服务器机房热点附近。
- 装入电池时应锁紧螺丝。
- 电池运作的最佳温度介于 19°C 至 22°C。
- 进行例行维护。
若没有好的维护计划或维护系统,电池的使用寿命可能不如预期。Delta 创新的智能型电池管理系统能提早侦测电池故障,确保关键应用的持续运作。最大限度提高 UPS 的可靠性及最佳效能,并将 UPS 电池成本降至最低。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定