产品清单
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
断电应变机制
电力中断或异常是造成计算机设备内部组件损坏、寿命减短以及数据流失的主要原因,因此断电机制的应变更不容马虎。台达 InsightPower Manager 可以在市电中断时,了解电池的电力维持运作的时间。另外服务器可藉由安装台达 ShutdownAgent 2012 软件,透过 SNMP卡或 UPSentry 2012 软件与UPS链接,在供电有问题时,依照管理人员原先的设定,在市电中断前关闭不同操作系统的服务器和虚拟主机,防范潜在的数据毁损威胁。
环境管理
另一个需要被 IT 人员关注的环节就是企业机房环境,且在许多情况下,环境管理的重要性与急迫性甚至可能超过电力管理。
在机房环境监控与管理上,IT 人员必须能确实掌握服务器机柜里头的温度、湿度、门禁等重要参数。藉由台达环境监测器 (EnviroProbe) 可提供单一机柜或区域内温度与湿度的侦测功能,并提供额外4组的干湿接点输入,可以将数据中心内的相关环境监测装置 (门禁、侦烟、火警、漏水…等) 的讯号,透过网络传送给管理者,或由 InsightPower Manager 的接口来呈现实时信息。
若需要更完整且全面的机房环境管理,则可选择台达 InfraSuite Manager ─ 数据中心基础设施管理与整合系统,可含盖 IT 相关设备及数据中心基础设施,其运用开放式的架构,针对各项实体设备进行连接、数据采集及监视。不论是不间断电源 (UPS)、精密配电柜 (PDC)、电源分配器 (PDU)、模块化机柜、精密空调、发电机..等,皆能与 InfraSuite Manager 整合,因此可提供企业管理者是一个跨系统的整合性平台,可面面俱到的掌握机房各类信息。
台达所开发出的全系列数据中心管理系统可协助 IT 人员有效管理、监控、维护企业运行最重要的资产─数据中心,并以最快的速度应变各项可能发生的问题,减少人为的失误,避免让公司蒙受重大损失。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定