产品清单
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS

台达关键基础架构事业部 (MCIS) 全球产品研发总监 Dennis Lin 表示:「Ultron HPH 采用了台达的创新技术进行设计,使其可与最新一代的信息科技设备匹配,满足在小空间内有更高功率容量的需求。Ultron HPH 具有全额定功率(功率因素=1,kVA=kW)的特色,不需降低 UPS 的额定,即可发挥最大的功率可用性,因此可降低电费,并进一步提高成本效益,降低操作费用。
Ultron HPH 系列 UPS 提供全额定功率,对负载可提供最大的功率容量,并具备高达96%的整机效率(在 ECO 模式下可高达 99% 效率),输入功率因素 > 0.99,并具有低谐波干扰 (iTHD < 3%)。Ultron HPH 系列 UPS 具有同级产品中最佳效能及效率、保证可靠性、更大弹性及简单管理等特色,因此是您确保关键应用连续运作所做的最佳营业投资。
最佳的整机效能及效率
Ultron HPH 以达到最佳效能及效率为目标,是以高达 96% 的领先整机效率及低谐波干扰 (iTHD < 3%) 进行设计。Ultron HPH 也提供 ECO 操作模式,将效率提高至 99%。UPS 的效率提高,即表示可快速降低可观的营运成本。Dennis Lin 表示:「令我们感到自豪的是,台达可协助客户克服业务成长所带来的能源成本压力。」
高可靠性设计
Ultron HPH 具有-40% 至 + 20% 的宽广输入电压,足以应付严苛的用电条件且对负载可完美提供稳定的电源供应。其他可确保系统可靠性的特色,包括以 DSP (数字信号处理)为基础的技术,此可减少电子组件的使用数量,因此可降低故障率,而针对控制机构的故障安全设计,则可消除单点故障。Ultron HPH 也提供有内建手动旁路功能,确保对负载提供连续的电力,即使 UPS 进行维修时也不受影响。Ultron HPH 保证有较高的可靠性,可保护您的关键性营运。
更大的弹性
Ultron HPH 以支持更宽广的组态选择以达到更大的弹性,适合您各种应用上的需求。 Ultron HPH 可以 N+1、单机、热备份等等,不需额外的硬件即可将容量扩充达 4 台并机(高达160 kW)。还有共用电池的配置选择,可节省空间及电池支出。此外,可调整的充电电流及电瓶电压,可协助适应不同类型的电瓶以及电瓶数量的弹性配置,使电瓶的投资发挥至极致。Ulron HPH 系列提供满足您特定需求的正确特色。
智能管理解决方案
Ultron HPH 具有简单管理的特色,内置最新台达 UPS 管理软件 UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012,让用户可透过网络接口进行远程监控及管理 UPS。台达的 UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012 可支持各种不同的操作系统及虚拟机,也支持多服务器的正常关机,能有效防止可能的数据损坏。
总之,台达全新的 Ultron HPH UPS,可提供宽广的电力安全性需求,具有最大的可用功率、无与伦比的整机效率,以及优越的电力效能特色。Ultron HPH 不仅提供了稳定电源供应的效益,也提供具成本效益的电力保护,并是您业务不断成长的最佳投资。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定