产品清单

台达R系列1-3kVA是一款在双转换架构技术的在线式UPS,采用机架式塔式设计,可搭配机柜快速布署, 适合中小型数据中心、服务器、网络、VoIP和电信设备应用。台达R系列输出功因可达0.9,具备绝佳的带载能力,整机效率达93%能有效降低系统总拥有成本及达到节能效果。
more

DPH系列为数据中心的运作提供最高可靠性,具有「随需扩容」的优点,让客户依照需求进行设备功率扩充。Modulon DPH系列不仅可达到最高可靠性,也不会降低整机效率。当可用性、整机效率及随需扩容之弹性成为必要条件时,DPH系列不仅能提供电源保护...
more

台达Ultron DPS是结合双重电流转换与IGBT整流器的三相不间断电源系统。Ultron DPS在PFC(功率因子校正)与逆变器皆采用三电平IGBT技术,AC-AC效率可高达96%。台达先进的数字PFC控制技术亦实现了低于3%的iTHD以及大于0.99的高输入功率因子,为客户省下可观的总体拥有成本(TCO)...
more

Ultron H系列是在线式三相不间断电源系统,可为IT机房、SMB、电信通讯、金融及工业领域提供优质电力。该UPS具有双电源输入端口,可确保为关键任务的应用提供更高的系统可靠性。Ultron H系列具有内建手动旁路开关,在进行维护工作期间可保持电力供应不中断...
more

Amplon N+系列为在线式双转换不间断电源系统,采用小巧的塔式结构,适用于工作站、POS、ATM及家用设备。Amplon N+系列的设计可采用外置电池组,根据需要提供较长的后备时间。Amplon N+系列内建高性能充电器,可缩短充电时间并提高系统可用性。
more

Modulon HIFT(海福)系列高智能容错UPS是台达全新研发的模块化不间断电源系统,可以让企业在初期建置成本上做有效的节省与优化。同时在整机效率表现上,即使在30%~50%的低负载状况下,依然可以达到业界领先的94%高效率,不仅大幅降低运行费用,并能符合绿色节能的环保新概念...
more

Amplon R系列为在线式双转换不间断电源系统,可为负载提供保护,避免受到突波、限电等潜在供电问题威胁。Amplon R系列采用机架式或落地式配置,适用于服务器、VoIP、电信通讯及网络。
more

Amplon RT系列是双转换架构技术的在线式UPS,透过先进的技术架构,提供高功率密度、高输入功率因数与低电流谐波的优异性能。Amplon RT系列是专为数据中心设计的标准19”机架式UPS,同时也可以因应需求做直立式安装。内建多国语言的LCD液晶显示器,让使用者轻松掌握运行的状况。
more