产品清单
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
.gif)
电源系统
台达的电源管理系统是由不间断电源系统 (UPS)、配电柜 (PDC) 及电源分配器 (PDU) 组成,即使发生停电事故,依然能为数据中心内的装置提供最佳的电源分配及电源保护,确保作业可持续运行。台达依照客户的需求特别推出功能多样的不间断电源系统,输出功率因数从 0.9 到 1,电压谐波失真在 (iTHD) < 3% 至 5%。模块化设计拥有一大优点,就是电源管理系统的规模可随着企业规模成长,因应客户需求而扩充系统容量,帮助客户节省初期的资本支出。 ( 产品介绍 > )
机柜及配件
台达推出模块化的 19 寸服务器机柜、23 寸网络设备机柜及各种规格的机柜配件;机柜及配件具备完全客制化功能以达到数据中心独特的空间要求。我们的产品不但具有快速简易组装的优点,也能优化数据中心的空间运用。台达模块化机柜的高载量功能和优化通风设计,确保数据中心架构达到高效率及高密度。 ( 产品介绍 > )
精密空调
台达的数据中心精密空调解决方案拥有傲人的冷却效率,并能精确控管数据中心内部温湿度。台达专业的空调解决方案采用完整的空调产品组合,包括可直接安装在热源旁消除热点的 RowCool 系列、支持上下送风的 RoomCool 系列,以及有效消除热点的辅助空调模块 (ADU)。除了提供精确的温湿度管理,台达精密空调产品更拥有卓越的能源效率,让客户能够有效节约维修成本与营运成本。 ( 产品介绍 > )
环境管理与整合
台达的环境管理系统是数据中心营运的守护者。在这个生活节奏飞快的时代,IT 管理员可从世界各地实时地监控数据中心的环境、安全性及能耗状态。台达的环境管理系统能够捍卫及保护数据中心作业的效能,确保企业的关键竞争力。 ( 产品介绍 > )
以上四个模块结合后,可提供一个充分整合、可扩充的模块化系统,打造理想的软硬件环境,确保客户的数据中心能持续执行关键任务。台达关键基础架构事业部 (MCIS) 将客户成本和数据中心运作费用降到最低,同时确保最佳的竞争优势。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定