产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA

    产品介绍

    产品停售 : 建议的替代产品 RT 10/15/20 kVA
     

    可靠的电源保护 最佳总拥有成本

    Ultron EH系列是纯在线双变换三进单出UPS产品,可为IT机房、中小型企业、电信、银行、医疗、工业等用户提供高可靠的电源保障。采用DSP数字信号处理技术,具有更快的运算处理能力,从而保证系统的稳定性,为负载提供更纯净的正弦波电源输出。Ultron EH具备诸多优异的性能,包括N+X并机冗余和内置手动维护旁路开关,保证用户关键负载具有更高可靠性和可用性的供电保障。

     

    应用 : 

    数据中心, 通讯设备, 工业设备, 网络设备, 安全监控, 金融证券, 精密实验室, 医疗仪器, 地铁系统, 零售

    控制与 LCD 显示面板, 产品背侧

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top