产品清单
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测

数据中心的电力消耗主要来自电源及空调系统、服务器及相关设施,与其他支持IT负载及数据中心运作的各项设备。根据研究报告显示,数据中心的空调成本约占用电总成本的 45%,配电及能量转换损耗则占 15-20%。因此,现代化的绿色数据中心应具备降低成本以及优化空间容量的能力。
良好的耗能监测有助于改善数据中心的效率,而数据中心的效率则以 Green Grid 联盟于 2007 年提出的「用电效用」(PUE)为标准指标。
PUE 是设施总用电量除以 IT 设备用电量所产生的比值。根据 Green Grid 联盟的说明,PUE 可用于判断下列事项:
- 数据中心的运行效率是否有改善的空间
- 若与类似的数据中心相比,目前的数据中心有哪些优、缺点
- 数据中心的经营者是否持续改良相关设计与流程
- 能否将电力用于新的 IT设备
- 新建数据中心的设计目标为何
数据源:Green Grid联盟白皮书「PUE, A Comprehensive Examination of the Metric」
PUE 是一个极有价值的度量值,可用于评估及管理数据中心的电力使用状况。在量测数据中心的效率时,IT 经理和数据中心的经营者必须了解 PUE 度量值包含哪些部分。一座数据中心的用电可分为两类,即IT设备所使用的电力与设施所使用的总电力,后者又包括电源、冷却及其他杂项装置的负载,例如照明与保全装置。我们可藉由改善设施总用电量的方式,提高用电效率。
在着手降低耗能及用电成本前,可先依照业界标准,判定您数据中心的效率等级。可透过比较的方式,评估数据中心的现有设计,然后订定出改善策略。
|
台达 InfraSuite 数据中心解决方案提供高效能、高效率的数据中心电源及冷却解决方案。我们的 UPS 系统以领先业界的功率特性和能源效率(P/F >0.9,且效率可达96%)支持数据中心的运作。此外,我们的 UPS 解决方案具有模块化的特性,不但在使用上更加灵活,还可提高空间使用效率。我们的 Cooling Solution 同样采用高效率的设计。其中 Infrasuite Rowcool 可让您依据实际应用,采用列间设计(in-row design)的模块化概念,达到「用多少就付多少」及分区方式的概念增进数据中心整体效能。其风扇转速可随负载变化而调整,用电成本也可望大幅降低。除了基础设施的解决方案外,台达 InfraSuite 也提供一套可作为 DCIM(数据中心信息管理)延伸系统的环境监控系统−InfraSuite Manager。对 IT 经理而言,InfraSuite Manager 是一个既可用于监控环境又可追踪数据中心用电效能的整合平台,可作为改善 PUE 的参考依据。整体来说,台达InfraSuite Datacenter Solutions 可节省至少 25% 的耗能,使数据中心具有银与黄金级的 PUE 等级。
在新建数据中心或为数据中心升级前,必须与专业人员先充分讨论,并且设定数据中心的效率目标。选择适当的电源及冷却系统,将有助于建立一座可靠、节能、易维修、好管理,并且符合您业务目标的数据中心。虽然打造节能环境将提高成本,但只要能降低未来的营运成本,投资就有价值,最终达成总持有成本(TCO)优化的目标。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定