产品清单

  • 新闻与活动 - Delta
  • 2013.04.30

    模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?

    IT运作是大多数企业运营的关键层面。持续运作能力乃是数据中心的主要考虑之一。最严谨的数据中心必须具备最高程度的可用性,以确保关键任务功能的持续运作,这也是企业运营不受中断的基础。随着智能手机、社交网络以及视频网站的普及,数据量持续增加,数据中心的能源用量也因而不断攀升。就资本投资观点而言,确保适当扩缩数据中心规模的弹性绝对是一项重要的议题。

    由于可用性是平均修复时间(MTTR)以及平均故障间隔时间(MTBF)的函数,因此,平均修复时间愈短,系统的可用性等级也会随之提高。

    可用性是平均修复时间(MTTR)以及平均故障间隔时间(MTBF)的函数,因此,平均修复时间愈短,系统的可用性等级也会随之提高。

    模块化设计是达到快速维护与恢复运作的主要方法,而模块化也是标准化的基础。标准化设计能够提供的效益包括:有助于大幅提高人员学习能力、预测问题并提高人机效率。

    标准化设计能够提供的效益包括:有助于大幅提高人员学习能力、预测问题并提高人机效率。

    在系统可用性方面,「模块化系统」具备可替换性以及备份(容错)设计,因此可提供最高等级的可用性。由于 UPS(不间断电源系统)是数据中心可能的单点故障来源,因此必须考虑如何将模块化概念套用至 UPS 设计中。

    在系统可用性方面,「模块化系统」具备可替换性以及备份(容错)设计,因此可提供最高等级的可用性。

    Delta Modulon DPH 系列为例,此系列产品采用支持热插入模块的全面模块化设计,可迅速更换并扩充,确保电源供应不受任何因素影响而中断。热插入模块则可将MTTR 降低至近乎为零,避免停机时间风险。

    以 Delta Modulon DPH 系列为例,此系列产品采用支持热插入模块的全面模块化设计,可迅速更换并扩充,确保电源供应不受任何因素影响而中断。

    除了数据中心可用性之外,模块化设计也能够解决为了因应企业迅速成长所需具备的高系统可扩充能力。透过采用模块化系统,如模块化 UPS、PDCPDU 以及机架和缆线管理,数据中心不需要在初期扩大电源容量,即可随着业务扩张模式顺利完成升级。建立模块化结构之后,便可将现有的数据中心由 TIA-942 可靠度等级的第1级或第2级(Tier 1 or 2)轻松升级至第4级。

    透过采用模块化系统,如模块化 UPS、PDC、PDU 以及机架和缆线管理,数据中心不需要在初期扩大电源容量,即可随着业务扩张模式顺利完成升级。

    若 UPS 采用模块化结构设计,其可扩充结构使成本支出达到优化运用,满足电源需求,同时提供可因应业务成长的持续运作服务,不需扩张电源容量。而其电源模块的即插即用设计,能够让您在正确的时间点,以合理的投资支持电源容量的垂直与水平扩充。例如,若为单机架机箱的 Delta Modulon DPH,系统可从25kW垂直扩充至200kW,并达到同一机架的 N+1 或 N+X 冗余备份能力。随着业务需求增加,Modulon DPH 最多可平行扩充至四个装置,不需额外藉助其他硬设备。Modulon DPH 能够提供您所需的效益,省去昂贵的初期投资成本或牺牲电源容量的必要,进而节省资本,避免投资过度。

    若 UPS 采用模块化结构设计,其可扩充结构使成本支出达到优化运用,满足电源需求,同时提供可因应业务成长的持续运作服务,不需扩张电源容量。

    「以量计价」(Pay as You Go)模块化设计使得数据中心能够满足其能源消耗需求,又可省下昂贵的资本支出。Delta Modulon DPH 是专为中型数据中心设计的模块化UPS,能以较低的整体拥有成本(TCO),提供此类数据中心所需的最高扩充能力。

    身为模块化UPS的市场领导者以及模块化数据中心的拥护者,Delta持续地提供完整的数据中心解决方案,以先进模块化设计概念响应产业趋势与需求。

     

    top

    订阅电子报

    快速连结