产品清单
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖

中国国际工业博览会是集中展示当今世界装备制造和信息技术领域最新技术和产品的重要窗口,是中外企业开展经济技术合作交流和贸易的重要舞台,也是唯一经国务院批准的具有评奖功能的展览会。本次工博会共有超过 1800 家展商,获得大会颁奖的产品不超过 40 个,其中金奖 4 个、银奖 10 个。台达 Ultron HPH 系列 UPS 能够获此殊荣,再次证明了台达作为全球电源管理与散热管理解决方案领导厂商的实力。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 具有 20/30/40kW 的功率额定,特别适用小型数据中心,因此,一经工博会亮相即获得到场的用户瞩目。Ultron HPH 采用了台达的创新技术进行设计,使其可与最新一代的信息科技设备匹配,满足在小空间内有更高功率容量的需求。Ultron HPH 具有全额定功率(功率因素=1,kVA=kW)的特色,不需降低 UPS 的额定,即可发挥最大的功率可用性,具备高达 96% 的整机效率(在 ECO 模式下可高达 99% 效率),输入功率因素 > 0.99,并具有低谐波干扰 (iTHD < 3%)。具有同级产品中最佳效能及效率、保证可靠性、更大弹性及简单管理等特色,帮助 UPS 用户降低业务成长所带来的能源成本压力。
同时,台达 Ultron HPH 系列 UPS 还具有 -40% 至 + 20% 的宽广输入电压,足以应付严苛的用电条件且对负载可完美提供稳定的电源供应。其他可确保系统可靠性的特色,包括以 DSP (数字信号处理)为基础的技术,减少电子组件的使用数量,因此可降低故障率;而针对控制机构的故障安全设计,则可消除单点故障。Ultron HPH 也提供有内置手动旁路功能,确保对负载提供连续的电力,即使 UPS 进行维修时也不受影响。这些设计都最大程度的保证了 Ultron HPH 系列 UPS 的高可靠性。
此外,Ultron HPH 系列 UPS 还支持单机、并联冗余、串联热备份多种架构,并可支持最多 4 台并联,拥有极大的灵活性;搭配最新台达 UPS 管理软件 UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012,让用户可通过网络接口进行远程监控及管理 UPS。
正是凭借着以上卓越的产品性能与达到国际先进水准的技术,台达 Ultron HPH 系列 UPS 方从 2013 工博会众多产品中脱颖而出,喜获银奖。这不仅是对 Ultron HPH 的肯定,也是对台达全球电力电子技术领导者地位的肯定。未来,台达还将秉持“环保 节能 爱地球”的经营使命,运用电源设计与管理的基础,整合全球资源与创新研发,为全球用户提供高效率且可靠的节能整体解决方案。
台达 Ultron HPH 系列 UPS 荣获 2013 工博会银奖
浅谈数据中心的效率与 PUE 量测
台达集团展示 工厂节能与能源管理解决方案 - 2013工博会最佳亮点
台达创办人郑崇华荣获“2013 绿色设计国际贡献奖”个人奖 为唯一获奖的台湾企业家
如何建构完善机房的断电应变机制及环境管理?
保护 UPS 电池,确保关键负载持续运作能力
台达推出 Ultron HPH 系列 UPS
模块化设计如何解决数据中心的高可用性与适当扩缩规模需求?
台达集团参加“2013德国汉诺威工业展”- 展出最新工业与建筑应用节能方案
台达发布 InfraSuite 数据中心基础架构解决方案四大模块影片
集中式UPS管理系统如何增加效率?
台达成功中标中国与印度客户 保障其关键设备持续营运
UPS 的设计或配置如何提升数据中心的可靠度与可用度?
台达 MCIS 产品品牌及解决方案广受国际肯定