产品清单

  • 新闻与活动 - Delta
  • 2013.03.04

    集中式UPS管理系统如何增加效率?

    不间断电源 (UPS) 持续扩大应用于企业内部以保护精密且不可断电的设备组件。由于 UPS 的使用者不断成长,新旧型的UPS也各自运作于厂办内,因此维护管理这些 UPS 成为一个研究课题。

    由于网络的普及,UPS与网络联机不像从前困难,使得IT管理者和IT员工能直接集中管理所有UPS。本文将探讨如何通过系统管理所有UPS,以及集中管理UPS的优点。

     

    UPS 集中管理的优点

    为了保护设备运作不断电,企业纷纷投资 UPS 解决方案以确保商业运作不中断。然而简易安装 UPS 并不是最终解决方案,管理者需知如何管理控制这些系统,确保他们正常运作。而集中式 UPS 管理系统的优点就是能立即了解 UPS 的状况,包括 UPS 容量与位置、负载、电瓶是否需要充电以及 UPS 的运作状况。如果能通过一个程序完全收集所有信息,并以简易操作的图形接口显示,另加上警告功能,那么管理者只要通过这个集中管理程序,就能够轻易管理上百台甚至上千台网络 UPS。比起从前一台一台检查UPS 状况,集中管理效率得到大大提升。

     

    UPS 集中管理联机方式

    一般通过以下两种方式集中管理UPS:

    1. UPS 与计算机串接:
    可以在计算机上加装多端口卡以扩充RS232接口,或是将多台UPS统一连接至RS485,再连接到计算机的RS232接口。RS485适用于连接远距的UPS,但随着串接UPS的数量增加,系统监控UPS的时间效率会随着改变─连接愈多台UPS,系统监控UPS所需的时间就会愈长。

    2. 通过网络收集UPS信息:
    我们能以插入SNMP卡或安装UPS软件来通过网络收集UPS信息,因此集中管理软件就必须兼具监控软件及SNMP卡联机的能力。一旦监控的点愈来愈多,网络流量就成为管理系统中的一大问题。为了避免网络流量壅塞,管理软件应该能够随时调整监控需时减少传送网络封包。毕竟,使得企业内部运作流畅才是第一要务。

    UPS 集中管理联机方式

     

    通过UPS管理软件提升效能

    管理者能通过集中式 UPS 管理规划电力问题发生时的保护动作。在电力问题结束后,管理可以一步步追踪并找出有问题的 UPS,分析电力事件的原因。在 UPS 的保护之下,管理者对每一次发生的电力事件,会在第一时间被告知,并提供充分的信息让他知道如何处理设备。

    管理者也能根据 UPS 管理软件提供的 UPS 状态、型号、负载、电池容量来安排 UPS 的优先级。例如,发生电源中断且电池容量低于 30% 时关闭程序启动,管理者能知道哪一个 UPS 的负载已经超过 80%,因此他能考虑是否要换一台更大容量的 UPS。集中化 UPS 管理软件的优点不仅在保护不可断电的设备,同时也减少人力资源的浪费并且增加效率。

    取得更多台达 UPS 的软件和连线资讯,请详阅:台达 UPS 软件中心

    top

    订阅电子报

    快速连结