产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • Your best choice for a small power rating UPS - N 系列, 单相塔式, 1/2/3 kVA
  • N 系列, 单相塔式, 1/2/3 kVA

    产品介绍

    台达N 1/2/3kVA系列不断电系统采用高质量元器件设计,可提供您的关键设备一个可靠、稳定的正弦波电源。

    其产品特性具有显著优势:输出功率因数达0.9,整机效率最高达93%,能保障您的电子设备享有安全的电源保护,且降低营运成本。此外,N 系列设计轻巧、不占空间,并可配置外置电池组,根据需要提供延长的备援时间,可为工作站、POS、ATM等提供优质电力,全面提升小功率段塔式UPS商业竞争力。

    LED, LCD  机种

     

    应用: 服务器 网络 POS机 金融 

     

    LCD, LED 面板, 后背图

     

    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家/地区 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top