Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Компания Delta Electronics представляет новый модульный ИБП – Modulon DPH

Поддержка высочайшей технической готовности оборудования для решения критически важных задач и оптимизация инвестиций в ЦОД
3 сентября 2012 года, г. Москва, - Компания Delta Electronics, один из ведущих мировых производителей источников питания, представляет Modulon DPH – трехфазный модульный ИБП. Новый Modulon DPH обладает возможностью наращивания выходной мощности от 25 до 200 кВт, что позволяет не создавать излишнего запаса по мощности при разработке системы электропитания. Кроме того, ИБП Delta Modulon отличается высочайшим КПД (96% при нагрузке в 50%), исключительной надежностью и масштабируемой конструкцией, обеспечивая защиту электропитания при значительном снижении совокупной стоимости владения (TCO) и в соответствии с потребностями бизнеса.
■ Благодаря высокой надежности, исключительным рабочим характеристикам
и высокой эффективности, ИБП Delta Modulon DPH идеально подходит для
ЦОД среднего размера.
«В современном мире, сильно зависящем от информационных технологий, ЦОД стал ключевым механизмом выполнения бизнес-операций. Чтобы обеспечить бесперебойную работу дата-центра, в первую очередь следует добиться максимальной эксплуатационной готовности его оборудования, электропитание которого напрямую зависит от ИБП», - говорит д-р Чарльз Цай (Charles Tsai), генеральный директор подразделения MCIS компании Delta Electronics.
Новый ИБП Modulon DPH представляет собой полностью отказоустойчивую систему с собственным резервированием силовых модулей, системы управления и системы вспомогательного питания. Полнофункциональная управляющая логика устройства позволяет системе самосинхронизироваться при отказе основного модуля и автоматически переключиться на резервный, обеспечивая тем самым гарантированно непрерывную работу. Другие преимущества, такие как возможность горячей замены важнейших компонентов и модулей, повышают ремонтопригодность ИБП и позволяют свести среднее время ремонта к нулю, обеспечивая максимальное время безотказной работы и высочайшую надежность оборудования ЦОД.
■ Возможность горячей замены основных модулей и компонентов сводит
к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев.
«В условиях увеличения объема обрабатываемых данных еще одним важным требованием является возможность оптимизации капиталовложения за счет гибкого и своевременного расширения ЦОД. Модульная конструкция ИБП Modulon DPH обеспечивает расширение по вертикали, позволяя увеличивать выходную мощность от 25 до 200 кВт с помощью установки силовых модулей в одну стандартную стойку. Внутри стойки Modulon DPH поддерживает резервирование по схеме N+X без привлечения внешних ИБП, что приводит к значительной экономии капиталовложений и полезной площади. Кроме того, возможность дальнейшего расширения путем параллельного подключения до четырех ИБП Modulon DPH позволяет наращивать мощность ЦОД в соответствии с ростом бизнеса наших клиентов», - комментирует д-р Чарльз Цай (Charles Tsai).
Доктор Цай (Charles Tsai) продолжает: «Помимо надежности и масштабируемости, важным фактором, влияющим на эксплуатационные расходы, является возможность экономии энергии. И здесь, самое главное – использовать энергоэффективное оборудование. Новый Modulon DPH от Delta Electronics представляет собой ИБП с двойным преобразованием энергии. Он обеспечивает бесперебойное питание оборудования ЦОД и обладает лучшим в отрасли КПД. Общая эффективность преобразования AC-AC в ИБП Modulon DPH составляет 95% при небольшой нагрузке 30% и 96% при нагрузке от 50%, обеспечивая дополнительную экономию 6% энергии по сравнению с предыдущей моделью, обладавшей эффективностью 92%. По сравнению с ИБП, у которых коэффициент мощности на выходе составляет 0,8 и 0,9, выходная мощность DPH, соответственно, больше на 25% и 11%, что позволяет отказаться от выбора источников с запасом по мощности и обеспечивает дальнейшее сокращение капитальных и эксплуатационных расходов».
ИБП Delta Modulon DPH предназначен для установки в стойку шириной 19”, что обеспечивает гибкость схемы размещения оборудования и инфраструктуры ЦОД. Modulon DPH позволяет организовать распределение электропитания внутри стойки или в параллельно подключенных стойках в зависимости от требуемой выходной мощности. Подобное сочетание высочайшей защиты оборудования и распределения электроэнергии в одной стойке позволяет оптимизировать процесс управления распределением электропитания внутри ЦОД.
«Modulon DPH идеально подходит для ЦОД среднего размера и может обеспечить значительное снижение эксплуатационных издержек. Мы гордимся его замечательной надежностью, гибкостью масштабирования, исключительно высокими рабочими характеристиками и КПД», – завершает генеральный директор подразделения Delta MCIS д-р Чарльз Цай (Charles Tsai).
Более подробную информацию об DPH серии можно получить здесь.
О компании Delta Electronics
Delta Group была основана в 1971, и является мировым лидером на рынке систем питания и управления температурным режимом. Наша миссия : "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow" (Предоставлять инновационный, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни), подчеркивает нашу роль в решении ключевых экологических проблем, таких как глобальное изменение климата. Как производитель энергоэффективных продуктов, наши решения охватывают области силовой электроники, систем управления и интеллектуальных «зеленых» решений. Представительства и заводы компании расположены во всем мире: Тайвань, Китай, США, Европа, Бразилия, Индия, Мексика, Таиланд, Япония.
В 2011 г. Delta была номинирована 2 индексами устойчивого развития Dow Jones : мировой и стран Азии. В 2012 компания также была награждена индексом устойчивого развития «Золотой статус» и «Двигатель отрасли» в ежегодном издании SAM.
Более подробную информацию о компании Delta можно получить на сайте www.deltaww.com
О подразделении MCIS компании Delta Electronics
Подразделение Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta Electronics разрабатывает инфраструктурные решения для критически важных объектов. Позиционируя себя девизом «The power behind competitiveness» («Энергия конкурентоспособности»), MCIS стремится играть важную роль в повышении конкурентоспособности наших клиентов. Следуя нашей миссии, мы поставляем высоконадежные и эффективные системы питания, включая ИБП и инфраструктурные решения для ЦОДов, которые обеспечивают бесперебойную работу ответственных приложений и позволяют уменьшить совокупные операционные затраты для наших клиентов.
Delta Electronics предлагает четыре семейства ИБП:
Семейство продуктов |
Мощность |
Области применения
|
|
Agilon |
до 1 кВА |
Однофазный ИБП |
ПК и периферийных устройств |
Amplon |
1 кВА и выше |
Однофазный ИБП |
серверного и сетевого оборудования |
Ultron |
15 кВА и выше |
Трехфазный ИБП с двойным преобразованием энергии |
ЦОДов и промышленного оборудования |
Modulon |
20 кВА и выше |
Mодульный ИБП |
Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки |
Более подробную информацию о продукции MCIS компании Delta можно получить на сайте www.deltapowersolutions.com
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
Delta MCIS выпускает ИБП серии Ultron EH
Компания Delta Electronics Europe удостоена "золотого" членства в The Green Organisation.
Delta MCIS : Новое видео уже доступно