Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Компания Delta Electronics представляет модульный ИБП нового поколения – Modulon DPH
![](/media/images/news/dph-01.jpg)
Доступность интернет-услуг является ключевым условием выполнения большинства бизнес-операций. Одной из основных проблем ЦОД является обеспечение бесперебойной работы. Поддержание высочайшей технической готовности оборудования ЦОД является главным условием устойчивого выполнения ответственных функций, являющихся основной успешного бизнеса. В условиях непрерывного роста объема обрабатываемой информации и тарифов на электроэнергию ЦОД продолжают оставаться крайне энергоемкими объектами. С точки зрения капиталовложений, критически важное значение приобретают поддержание высокой эффективности и гибкость масштабирования ЦОД. Modulon DPH – это модульный ИБП, идеально подходящий для ЦОД среднего размера, требующих максимальной эффективности при меньших эксплуатационных издержках.
Новый бренд Modulon DPH отличается четырьмя важными достоинствами.
Высочайшая надежность
Modulon DPH представляет собой полностью отказоустойчивую систему с полным резервированием силовых модулей, системы управления и вспомогательного питания. Полнофункциональная управляющая логика позволяет системе самосинхронизироваться при отказе основного модуля и автоматически переключаться на резервный, обеспечивая тем самым гарантированно непрерывную работу. Другие преимущества, такие как возможность горячей замены важнейших компонентов и модулей, повышают ремонтопригодность ИБП и позволяют свести среднее время ремонта к нулю, обеспечивая максимальное время безотказной работы и высочайшую надежность.
Высокая масштабируемость
Стандартная модульная конструкция Modulon DPH позволяет формировать вертикальные стойки с ИБП мощностью от 25 до 200 кВт в зависимости от требований приложения. Modulon DPH поддерживает резервирование по типу N+X внутри одного корпуса без привлечения внешних ИБП. Это обеспечивает значительную экономию денежных средств и места для установки при сохранении гибкости расширения по мере роста ЦОД. Расширение достигается путем параллельного включения до четырех ИБП Modulon DPH.
Исключительно высокие рабочие характеристики и КПД
Modulon DPH представляет собой активный ИБП с двойным преобразованием энергии. Он обеспечивает бесперебойное питание оборудования ЦОД и обладает лучшим в отрасли КПД. Общий КПД преобразования AC-AC в ИБП Modulon DPH составляет 95 % при небольшой нагрузке 30 % и 96 % при нагрузке от 50 %. Это обеспечивает дополнительную экономию 6 % энергии по сравнению предыдущей моделью, обладавшей КПД 92. По сравнению с ИБП, у которых коэффициент мощности на выходе составляет 0,8 и 0,9, выходная мощность DPH, соответственно, больше на 25 % и 11 %, что позволяет отказаться от выбора ИБП с запасом по мощности и обеспечивает дальнейшее сокращение капитальных и эксплуатационных расходов.
Простота технического обслуживания и ремонта
Модульная архитектура ИБП Modulon DPH поддерживает горячее резервирование и горячую замену, что сокращает время ремонта на 50 % по сравнению с традиционными системами бесперебойного питания. Принцип plug and play предотвращает опасность вторичных ошибок в процессе поиска неисправностей и замены модуля. Гарантированно высокая ремонтопригодность и удобство обслуживания способствуют ещё большему повышению надежности системы.
Modulon DPH идеально подходит для ЦОД среднего размера и может обеспечить значительное снижение эксплуатационных издержек. Его замечательная надежность, гибкость масштабирования, исключительно высокие рабочие характеристики и КПД еще раз подтверждают, что Delta MCIS является лучшим поставщиком систем резервного питания, продукты которого усиливают конкурентоспособность своих владельцев.
■ Эстетичный современный дизайн ИБП Modulon DPH выполнен в стиле InfraSuite – инфраструктурных решений для ЦОД от Delta.
Более DPH серии внедрение, пожалуйста, нажмите здесь.
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
Delta MCIS выпускает ИБП серии Ultron EH
Компания Delta Electronics Europe удостоена "золотого" членства в The Green Organisation.
Delta MCIS : Новое видео уже доступно