Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta MCIS выпускает новое программное обеспечение для управления ИБП: UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012, позволяющее предотвратить потерю данных и защитить IT-оборудование от внезапного исчезновения электропитания
Delta MCIS выпускает новое ПО для управления ИБП – Delta UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012 – которое поможет нашим клиентам лучше защитить свои данные и оборудование, запитанное от ИБП. При обнаружении исчезновения сетевого напряжения или разряда аккумуляторных батарей программное обеспечение выдает тревожный сигнал управляющему персоналу и выполняет процедуру корректного завершения работы оборудования согласно заданных настроек.
Максимальная защита IT-оборудования и виртуальных машин
Следуя растущей тенденции к виртуализации серверов, программы UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012 способны выполнять безопасное завершение работы виртуальных машин. Перед тем как завершить работу сервера, программа сначала выполняет нормальную процедуру завершения исполняемого процесса, а затем завершает работу операционной системы виртуальной машины, обеспечивая полную сохранность ее данных. Обе программы поддерживают завершение работы различных ОС и решений по виртуализации, таких как MS Hyper-V, VMWare ESXi, Citrix XenServer и т. д.
Простота контроля и управления
UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012 осуществляют дистанционный контроль и управление одним или несколькими ИБП через web-интерфейс, обеспечивающий одновременный вход в систему до 16 пользователей. С персонального компьютера, на котором установлено UPSentry или ShutdownAgent, пользователи могут в реальном времени легко контролировать через web-браузер параметры системы электропитания и подключенных к ней устройств, включая текущие события с ИБП, последовательность отключения, оставшееся время автономной работы и т. д. Поддерживая централизованное управление и дистанционный контроль, программное обеспечение поможет вам защитить данные и оборудование, и предотвратить убытки, вызванные неисправностями электропитания.
▲ UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012 совместимы с ИБП Delta и позволяют управлять одним ИБП или их группой.
▲ UPSentry 2012
▲ ShutdownAgent 2012
Функции и характеристики:
■ Поддержка trap-сообщений SNMP v1, v2c, v3
■ Поддержка доступа к серверу через SNMP v1 и SNMP v3 для мониторинга состояния программного обеспечения и настройки параметров отключения
■ Предоставление web-интерфейса через HTTP и HTTPS
■ Обеспечение пакетной конфигурации, позволяющей применять группы настроек одним щелчком мыш
■ Рассылка SNMP trap-сообщений для защиты до 255 серверов.
■ ПО ShutdownAgent поддерживает до 32 входных источников trap в резервируемом (логическое ИЛИ) или параллельном (логическое И) приложении
■ Предоставление консоли для конфигурирования настроек основных параметров системы
■ Поддержка программ-установщиков Windows/Linux (32/64 бита)
■ Поддержка журнала событий (до 10 000 записей)
Поддерживаемые операционные системы:
■ Windows XP-sp2, Vista, 7
■ Windows 2003, 2008
■ Windows 2008 Server Core, Hyper-V 2008 R2
■ Linux OpenSUSE 11.4
■ Linux ubuntu 10.04
■ Linux Fedora 3.1.9
■ CentOS 5.8
■ VMWare ESXi 4.1, 5
■ Citrix XenServer 6.0.0
■ Linux KVM
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
Delta MCIS выпускает ИБП серии Ultron EH
Компания Delta Electronics Europe удостоена "золотого" членства в The Green Organisation.
Delta MCIS : Новое видео уже доступно