Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
![](/media/images/news/news-2012-12-dps-400.jpg)
«После представления ИБП Ultron DPS 200 кВА на рынке он был очень хорошо принят заказчиками и сейчас уже установлен для защиты множества ответственных приложений, – говорит г-н Dennis Lin, главный технический директор подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS BU) компании Delta Electronics. – Вот только несколько примеров: ведущий производитель упаковки в Индии использует эти ИБП для защиты электропитания печатных машин в технологической линии, а детская больница в России – для защиты электропитания процедурных кабинетов, лабораторий и холодильников для хранения лекарств. ИБП также применяются для защиты электропитания телекоммуникационной инфраструктуры, центров обработки данных и производственного оборудования, выпускающего, например, шарикоподшипники и солнечные батареи». Далее г-н Lin заявляет: «С выходом модели на 300/400 кВА диапазон выходной мощности наших ИБП Ultron серии DPS составил от 160-400 кВА. Следуя современной тенденции к использованию высокоэффективных ИБП без трансформаторов, Delta планирует в 2013 г. увеличить количество моделей этой серии».
По данным опубликованного в июле 2012 г. прогноза Gartner, высокоэффективные ИБП менее чем за два года займут ведущее место на рынке, что поможет заказчикам значительно сократить расходы и приведет к уменьшению углеродных выбросов. ИБП Ultron DPS предлагают заказчикам стабильность электроснабжения, высокую энергоэффективность, низкие капитальные и эксплуатационные расходы. Ниже рассматриваются четыре выдающихся преимущества наших ИБП.
Высокая надежность
Широкий диапазон входного напряжения (140-276 В пер. тока) и возможность регулирования выходного напряжения (< ± 1 %) позволяют ИБП выдавать стабильное напряжение даже при работе в сетях с неустойчивыми параметрами. Кроме того, ИБП поддерживает резервирование по схеме N+X или 2N+1, что соответствует уровню надежности Tier 4 для ответственных приложений в ЦОД. Интеллектуальное регулирование частоты вращения вентиляторов и наличие дополнительного резервного вентилятора предотвращают перегрев ИБП. Обеспечить высочайшую надежность системы также помогают встроенный статический байпас, резервирование цепей вспомогательного питания и управления STS.
▲ Резервирование по схеме N+X
Выдающаяся эффективность и низкие эксплуатационные затраты
ИБП Ultron серии DPS обладает лучшим в отрасли КПД преобразования AC-AC – до 96 %, который обеспечивается современным трехкаскадным инвертором (TLI). Его коэффициент мощности на выходе составляет 0,9, что позволяет передавать больше мощности в нагрузку при меньших эксплуатационных расходах. Низкий коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (<3 %) устраняет необходимость покупки генератора с запасом по мощности, что обеспечивает экономию расходов. ИБП Ultron серии DPS обладают лучшей в отрасли плотностью мощности, благодаря чему они являются самыми компактными из представленных на рынке. Их небольшой вес способствует сокращению транспортных расходов.
▲ Даже при небольшой нагрузке 30 % коэффициент полезного действия ИБП Ultron DPS достигает 95 % , что помогает заказчикам сокращать эксплуатационные расходы.
Гибкость
Параллельное подключение ИБП Ultron DPS без привлечения дополнительного оборудования позволяет быстро увеличить выходную мощность в соответствии с ростом потребности в электропитании. Кроме того, клиенты могут экономить монтажное пространство и сокращать расходы на аккумуляторные батареи (АКБ), используя конфигурацию с общими АКБ в параллельном режиме. Гибкое в применении зарядное устройство удовлетворяет разнообразные требования клиентов, включая адаптацию к различным типам АКБ, минимальное время заряда и оптимизацию расходов на АКБ.
Простота технического обслуживания
Возможность горячей замены вентиляторов сокращает среднее время ремонта и повышает эксплуатационную готовность системы. Продолжительность ремонта сокращается и благодаря функции диагностики, позволяющей быстро обнаруживать неисправности вентиляторов и коммутационных аппаратов. Встроенный ручной байпас предотвращает вынужденные простои системы во время выполнения технического обслуживания.
▲ Ручное переключение на вход байпаса предотвращает простои во время технического обслуживания.
С выпуском модели на 300/400 кВА диапазон выходной мощности наших ИБП Ultron серии DPS составит от 160 кВА до 400 кВА. Следуя современной тенденции к использованию высокоэффективных ИБП без трансформаторов, Delta планирует в 2013 г. увеличить количество моделей этой серии.
Исключительная надежность и высокая эффективность ИБП Ultron серии DPS позволяют нашим заказчикам уменьшить эксплуатационные затраты и повысить конкурентоспособность.
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
Delta MCIS выпускает ИБП серии Ultron EH
Компания Delta Electronics Europe удостоена "золотого" членства в The Green Organisation.
Delta MCIS : Новое видео уже доступно