Выбор Продукта
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
В ближайшее время будут выпущены видео о четырех модулях InfraSuite – решения Delta для центров обработки данных
![](/media/images/news/DC_products.jpg)
Опираясь на более чем 40-летний опыт компании Delta Electronics – мирового лидера в области источников питания и управления температурным режимом – Delta MCIS представляет новое поколение инфраструктурных решений для ЦОД – InfraSuite, состоящее из 4 модулей:
Система электропитания
![]() |
Система электропитания Delta состоит из масштабируемых источников бесперебойного питания (ИБП), кабинетов распределения электропитания (PDC) и блоков распределения электропитания (PDU), которые обеспечивают оптимальное распределение электроэнергии и защиту оборудования ЦОД, а также гарантируют его бесперебойную работу при нарушении сетевого питания. В частности, Delta поставляет высокоэффективные ИБП различной мощности исходя из требований заказчика. Их выходной коэффициент мощности достигает 0,9-1, а коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (iTHD) не превышает 3-5 %. Поскольку преимуществом модульного построения является возможность масштабирования по мере роста предприятия, MCIS помогает нашим клиентам сократить начальные капиталовложения и поддерживает будущее расширение центра обработки данных. |
Стойки с аксессуарами
![]() |
Поставляемые Delta модульные 19" серверные стойки, а также 23" стойки для серверного оборудования и полная линейка аксессуаров для стоек обеспечивают значительные преимущества за счет быстрой простой сборки и оптимального использования полезного объема ЦОД. Конструкция модульных стоек Delta выдерживает значительную механическую нагрузку и обеспечивает оптимальную вентиляцию, что гарантирует высокую плотность установки оборудования ЦОД и повышает эффективность его работы. |
Прецизионное охлаждение
![]() |
Решения Delta по прецизионному охлаждению отличаются высокой холодопроизводительностью и способны с исключительной точностью поддерживать заданную температуру и влажность воздуха внутри ЦОД. Профессиональное решение Delta объединяет полную линейку агрегатов охлаждения, в которую входят: воздухоохладители серии RowCool, которые устанавливаются рядом с источником тепла для ликвидации зон температурного максимума; воздухоохладители серии RoomCool с подачей воздуха вверх и вниз; воздухораспределительный блок (ADU), который используется совместно с воздухоохладителем RoomCool с подачей воздуха вниз для эффективного удаления тепла из зон температурного максимума. Продукты Delta позволяют предприятиям поддерживать оптимальный микроклимат в ЦОД при низких энергозатратах. Комплексное решение по охлаждению может быть сконфигурировано для ЦОД любого типа и размера, от небольшого до очень крупного, и способно работать круглосуточно 365 дней в году. |
Система мониторинга окружающей среды
Система мониторинга окружающей среды от Delta обеспечивает идеальную защиту работы ЦОД. IT-менеджеры могут контролировать параметры микроклимата, а также безопасность и энергопотребление ЦОД в масштабе реального времени из любой точки мира. Обеспечивая безопасную и производительную работу ЦОД, наша система мониторинга окружающей среды защищает конкурентоспособность предприятия.
Предоставляя решение InfraSuite – полностью интегрированную масштабируемую модульную систему – Delta MCIS позволяет нашим клиентам минимизировать начальные капиталовложения и эксплуатационные расходы, и обеспечивает им максимальные конкурентные преимущества
Выпуск высокоэффективных ИБП Ultron DPS укрепляет позиции нашей линейки ИБП высокой мощности
Delta MCIS выпускает ИБП серии Ultron EH
Компания Delta Electronics Europe удостоена "золотого" членства в The Green Organisation.
Delta MCIS : Новое видео уже доступно