Выбор Продукта
Новости 2015 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
ИБП Modulon серии DPH назван в Китае «продуктом года»

Выбор устройства Modulon DPH 75/150 кВт говорит о лидирующем положении продукта в этом диапазоне мощностей. ИБП серии DPH идет в ногу с сегодняшней тенденцией – производить более экологичные и эффективные устройства. Это лучший выбор для центров обработки данных (ЦОД) среднего размера. Высокая отказоустойчивость ИБП серии Modulon DPH достигается благодаря взаимному резервированию модулей питания, управляемых встроенной автоматической системой. При выходе из строя главного модуля автоматически подключается резервный, обеспечивая тем самым бесперебойную подачу электроэнергии. Кроме того, в конструкции ИБП предусмотрена «горячая» замена всех важнейших компонентов и модулей, что упрощает техническое обслуживание и сводит к нулю среднее время восстановления системы после сбоя (MTTR).
Модульная конструкция ИБП Modulon DPH обеспечивает возможность наращивания как по вертикали, так и по горизонтали. В стандартной 19-дюймовой стойке можно наращивать выходную мощность от 25 до 200 кВт, что позволяет не создавать излишнего запаса по мощности при разработке системы электропитания и сэкономить на первоначальных инвестициях. Источник отличается высочайшим КПД (95% при тридцатипроцентной нагрузке и 96% при пятидесятипроцентной), что значительно снижает эксплуатационные затраты.
За свои выдающиеся характеристики и инновации источник, Modulon DPH уже удостаивался звания «Технология года» на российском конкурсе энергосбережения. Это еще одно признание того, что модель DPH является лучшим в своем классе устройством.
Delta Electronics приняла участие в семинаре «Микс свежих решений для промышленной автоматизации»
Delta Electronics приняла участие в международной конференции DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КИТАЕ