Выбор Продукта
Новости 2015 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta Electronics презентовала комплексные решения для центров обработки данных на выставке ИННОПРОМ-2015

Компания Delta Electronics, чья миссия – создавать инновационные, энергоэффективные и экологически чистые решения для повышения качества жизни – была представлена в павильоне №3 «Энергоэффективность».
На своем стенде Delta Electronics показала новейшие высокоэффективные решения. Так, гости выставки увидели часть комплекса инфраструктуры для ЦОД Delta Infrasuite, а именно: межрядный кондиционер мощностью 27 кВт, кабинет распределения питания и модульный энергоэффективный ИБП серии DPH максимальной мощностью 200 кВТ.
ИБП DPH, входящий в решение InfraSuite для дата-центров, при возникновении неисправности и отключении поврежденного модуля продолжает питать нагрузку в режиме онлайн. Кабинет распределения питания, также являющийся частью системы питания Delta InfraSuite, легко перемещается в процессе изменений питающей сети дата-центра, при этом он обеспечивает все необходимые функции защиты и контроля электропитания. InfraSuite легко интегрируется со всеми системами центра обработки данных и обеспечивает надежную защиту его оборудования.
Кроме того, Delta Electronics представила несколько источников бесперебойного питания: трехфазные системы NH Plus Series мощностью 80 кВт и новую модель HPH Series 20 кВт, а также однофазные модели RT Series 10 кВт и GAIA Series 2 кВт.
В рамках международной выставки ИННОПРОМ Delta Electronics вместе со своим партнером, компанией «Спектр РС», провели семинар для прогрессивных IT специалистов, инженеров и проектировщиков – «Delta Infrasuite инженерная инфраструктура ЦОД». Мероприятие было посвящено обзору решения Delta Infrasuite для центров обработки данных, а также представлению новинок в области распределения электропитания, бесперебойного электропитания, систем кондиционирования, систем управления и мониторинга ЦОД – Delta Infrasuite Manager.
«ИННОПРОМ – знаковое событие для всей промышленной отрасли, и мы оцениванием участие Delta Electronics в данной выставке как успешное, – заявил Дмитрий Гуляев, руководитель направления ЦОД департамента MCIS. – Семинар по системе Delta Infrasuite, состоявшийся в рамках выставки, собрал ключевых специалистов отрасли, которые смогли не только познакомиться с самим решением, но и получить ценную информацию об особенностях работы с ней, ее преимуществах, а также задать все интересующие вопросы специалистам компании».
По итогам ИННОПРОМ-2015 компания Delta Electronics вошла в топ международных экспонентов выставки, что лишний раз подтверждает высочайший уровень производимого оборудования, высокие темпы развития компании и общий неоценимый вклад в создание инновационных решений.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» прошла с 8 по 11 июля 2015 года в Екатеринбурге. За четыре дня работы МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходил ИННОПРОМ-2015, мероприятие посетило более 52 000 человек.
Delta Electronics приняла участие в семинаре «Микс свежих решений для промышленной автоматизации»
Delta Electronics приняла участие в международной конференции DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КИТАЕ