Выбор Продукта
Новости 2015 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015

В этом году CeBIT впервые за свою 28-летнюю историю объединилась с выставкой DatacenterDynamics, превратившись в крупнейшее мировое событие в области технологий для ЦОД. Ответом на вызовы наступившей эры Больших Данных, связанные с лавинообразным ростом объемов информации, стала демонстрация решения Delta InfraSuite, которое отличается полностью интегрированной и масштабируемой архитектурой. Экспозиция «Интеллектуальные модульные решения для ЦОД» была развернута под гигантской крышей зала 12. Посетители выставки могли убедиться в преимуществах технологий Delta:
-
Масштабируемость.
Delta InfraSuite можно наращивать по мере необходимости. В изменчивой ИТ-среде гибкость имеет решающее значение для тех, кто не хочет переплачивать. -
Надежность.
Задача InfraSuite – обеспечивать бесперебойную работу центра обработки данных. В состав решения входят источники бесперебойного питания Delta Modulon серии DPH, которые отличаются модульной архитектурой, устойчивой к сбоям конструкцией и отвечают жестким требованиям по времени доступности крупных ЦОД. Благодаря горячей замене модулей показатель MTTR (среднее время до восстановления работоспособности) устройства близок к нулю. -
Энергоэффективность.
Delta – активный сторонник «зеленых» ЦОД. Комплексное решение InfraSuite помогает предприятиям оптимизировать показатель эффективности использования электроэнергии (PUE) и снизить эксплуатационные затраты как минимум на 25%. Источники бесперебойного питания серий DPH и HPH демонстрируют КПД преобразования до 96%. В сочетании с другими компонентами решения, например, RowCool, у предприятия появляется возможность оптимизировать общую стоимость владения (TCO). -
Легкость управления.
Инфраструктурой ЦОД управляет программа InfraSuite Manager (EMS3000), которая отслеживает состояние всех устройств и дистанционно управляет их функциями. Ее применение помогает держать под контролем параметры оборудования и снижать эксплуатационные затраты.
В зале «Planet Reseller» Delta демонстрировала экспозицию «Интеллектуальные решения для электропитания”»:
-
Надежное и экологичное решение.
Для бесперебойного питания сетевых устройств, систем безопасности, видеонаблюдения и платежных терминалов Delta предлагает однофазные ИБП Amplon серий M 1-3К и RT 1-10k . Источники бесперебойного питания серии RT по надежности соответствуют требованиям стандарта TIA-942 Tier 2 и поддерживают резервирование по схеме 1+1. Вместе со статической системой перевода нагрузки (STS), продемонстрированные устройства обеспечивают высокую надежность и бесперебойную работу систем. -
Интеллектуальное управление ИБП.
Программные продукты для управления ИБП Delta UPSentry и Delta ShutdownAgent помогают лучше защитить данные и оборудование, запитанное от ИБП.
Экспозиция Delta получила превосходные отзывы посетителей выставки. «Успех на этой выставке вселяет в нас уверенность, что решения Delta найдут новых приверженцев в регионе EMEA», – сказал директор по продажам подразделения Delta MCIS EMEA Петер Биглер (Peter Bigler).
Delta Electronics приняла участие в семинаре «Микс свежих решений для промышленной автоматизации»
Delta Electronics приняла участие в международной конференции DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КИТАЕ