Выбор Продукта
Новости 2015 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Delta представила интеллектуальные энергоэффективные решения для ЦОД InfraSuite на выставке Hannover Messe 2015

В эпоху огромных объемов данных бурный рост Интернет-трафика заставляет строить новые центры обработки данных, которые требуют высокой плотности энергоснабжения, однако могут испытывать сложности с рассеиванием тепла. Это приводит к существенному повышению энергопотребления систем охлаждения. Решения InfraSuite предназначены для предприятий, которые ищут возможность оптимизировать эффективность энергопотребления своих ЦОД.
Delta InfraSuite представляет собой полное модульное решение для центров обработки данных, которое включает в себя систему питания, прецизионное охлаждение, стойку и аксессуары, а также системы мониторинга и управления Клиенты получают следующие преимущества:
Высокая масштабируемость:
Оплата по факту использования позволяет легко наращивать мощность и быстро развертывать центры обработки данных. Отрасль ИТ динамично развивается, и гибкость InfraSuite помогает в любой момент конфигурировать размеры ЦОД без излишних затрат. Учитывая мировые тенденции к объединению и укрупнению центров обработки данных, Delta предлагает ИБП серии DPS 500 кВА, которые обеспечивают параллельное подключение до 8 модулей (общая мощность до 4 МВА) без привлечения дополнительного оборудования, что позволяет быстро увеличивать выходную мощность в соответствии с ростом потребности в электропитании.
Эффективность энергопотребления:
Клиентам, осознающим важность охраны окружающей среды, Delta предлагает ИБП серий DPS, HPH и DPH с КПД преобразования переменного тока в переменный до 96%. Даже при пониженных нагрузках в 25-30% (обычная нагрузка ЦОД) КПД может достигать 92-93%, что способствует значительному сокращению эксплуатационных расходов. Системы прецизионного охлаждения Delta RowCool, при разработке которых использован огромный опыт Delta в разработке систем терморегулирования с высокой температурой воды на впуске, и другие решения для управления энергией помогают оптимизировать общую стоимость владения.
Высокая надежность:
В зависимости от потребностей ЦОД наших клиентов, в InfraSuite включаются различные модели ИБП, разрабатываемые Delta. ИБП серии DPH имеют модульную отказоустойчивую конструкцию, которая удовлетворяет строгим требованиям по надежности. Только что выпущенная серия ИБП HPH на 60-120 кВт обладает возможностью горячей замены модулей и фронтального доступа для быстрого и удобного обслуживания. Возможность горячей замены силовых модулей и ключевых компонентов Delta InfraSuite делает простои минимальными: средняя продолжительность восстановления после отказа близится к нулю.
Интеллектуальное управление:
Система управления инфраструктурой центра обработки данных Delta InfraSuite Manager EMS3000 предоставляет функции мониторинга и дистанционного управления в реальном времени. Интеллектуальная платформа позволяет осуществлять комплексный мониторинг всей инфраструктуры ЦОД, снижая стоимость выполняемых в нем операций.
Решения InfraSuite и ИБП компании Delta получили широкое признание по всему миру. Среди наших клиентов — центры обработки данных, принадлежащие производителям автомобилей класса «люкс» в Германии, биофармацевтическим заводам и авиационным учебным центрам в Индии, ведущим производителям полупроводников в Тайване, изготовителям поливинилхлорида и волокон высшего мирового уровня, ключевым телекоммуникационным операторам в Китае и другим компаниям.
Delta Electronics приняла участие в семинаре «Микс свежих решений для промышленной автоматизации»
Delta Electronics приняла участие в международной конференции DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КИТАЕ