Выбор Продукта
Новости 2015 года
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
- Новости 2009
Немецкие автопроизводители выбирают ИБП серии Delta Ultron HPH для защиты энергосистем на своих предприятиях

Компания Delta Electronics, ведущий мировой поставщик решений по управлению электропитанием и терморегулированию, объявила о том, что ее высокоэффективные источники бесперебойного питания (ИБП) серии Ultron HPH выбрали ведущие немецкие производители автомобилей представительского и люксового класса для защиты критически важных производств.
В этом году Delta расширила диапазон мощности ранее выпускавшихся ИБП серии Ultron HPH. Если ранее выпускалась линейка устройств мощностью 20/30/40 кВА, то теперь к ним добавились модели мощностью 60/80/100/120 кВА, предназначенные для потребителей в Китае, Европе, России, Индии, Южной Америке, Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Новые модели серии HPH, продемонстрированные в этом году на крупнейших германских выставках CeBIT и Hannover Industrial Fair, получили прекрасные отзывы от заказчиков за уникальную комбинацию максимальной доступной мощности, исключительной энергоэффективности, надежности и безотказности в работе, а также гибкости в настройках.
Д-р Чарльз Цай (Charles Tsai), глава подразделения Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) компании Delta, отмечает: «Модель HPH – идеальный выбор как для ЦОД, так и для промышленных приложений: для защиты электропитания оборудования, систем коммуникации, компьютерных сетей, медицинских приборов, систем видеонаблюдения и так далее. За три года, прошедшие с момента выхода на рынок, источники Ultron HPH получили широкое распространение по всему миру, включая немецких производителей суперкаров, ведущих азиатских телекоммуникационных операторов и крупных индийских производителей медицинского оборудования».
Не случайно источники бесперебойного питания Delta серии HPH выбрали для своих предприятий два лидера германского автопрома: один из ведущих производителей суперкаров и автомобилей представительского класса, и один из наиболее успешных производителей автомобилей класса люкс. Им понадобилась надежная и эффективная защита электропитания цеха окраски кузовов и сборочного цеха, поскольку развитие производства привело к увеличению нагрузки на ИТ-инфраструктуру, которую требовалось надежно защитить. ИБП Delta HPH прекрасно справились с этой задачей, надежно защитив системы управления и автоматизации в окрасочных отделениях и сборочных цехах, а также в заводских центрах обработки данных, от скачков напряжения и перебоев с питанием.
Эти предприятия остановили свой выбор на моделях Delta HPH мощностью 20 и 30 кВА, которые продемонстрировали наилучший КПД преобразования AC-AC, достигающий 96 %. Низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD<3%) и высочайший коэффициент мощности на входе (> 0,99) способствуют значительному снижению первоначальных вложений, что очень важно для автопроизводителей в современных условиях. Схемы резервирования N+X и 2N также отвечают высоким требованиям к надежности, которые предъявляют с системам электропитания автопроизводители в люксовом и представительском сегментах.
ИБП серии Ultron HPH: история, отмеченная наградами
За свои прекрасные характеристики источники Delta серии Ultron HPH удостоились награды «Silver Award» («Серебряная медаль») на Всекитайской международной промышленной ярмарке и звания «Product of the Year» («Продукт года») по версии китайского онлайнового издания «IT 168». В Индии устройства серии HPH получили звание «Most Energy Efficient UPS» («Самый энергоэффективный ИБП»), которое присуждает индийский журнал «SME Channel».
Особенности моделей серии HPH
Delta Ultron HPH представляют собой идеальное решение для заказчиков, стремящихся оптимизировать совокупную стоимость владения (TCO) энергетической инфраструктурой, благодаря своим уникальным особенностям:
-
Высочайшая энергоэффективность.
Инновационный трехкаскадный инвертор, примененный в Ultron HPH, позволяет добиться высочайшего КПД, который в режиме преобразования AC-AC достигает 96 %, а в экономичном режиме – 99 %. Ultron HPH обеспечивает максимальную доступную мощность без снижения номинальных характеристик в зависимости от типа нагрузки, одинаково эффективно питая активные и реактивные нагрузки. Его номинальная мощность, выраженная в кВА, равна номинальной мощности, выраженной в кВт. -
Непревзойденная отказоустойчивость.
ИБП серии Ultron HPH демонстрируют непревзойденную отказоустойчивость благодаря широкому диапазону напряжения на входе (от -40% до +20%), резервированию ключевых компонентов и легкости технического обслуживания. Передовая внутренняя архитектура новых моделей мощностью 60-120 кВА с возможностью горячей замены компонентов помогает изолировать сбои и существенно снизить время и стоимость обслуживания. -
Максимальная гибкость.
Устройства серии HPH можно использовать в самых различных конфигурациях, начиная с отдельных самостоятельных блоков и заканчивая параллельным резервированием по схемам N+X или 2N с возможностью горячей замены. Для моделей мощностью 60-120 кВА возможно подключение через шины синхронизации нагрузки. Модели этой серии допускают параллельное включение до 4 ИБП общей мощностью до 480 кВА без необходимости каких-либо дополнительных устройств. Регулируемый ток и напряжение заряда позволяют адаптировать устройства к различным типам аккумуляторных батарей, а гибкий выбор количества аккумуляторов способствует оптимизации расходов на закупку батарей.
Delta Electronics приняла участие в семинаре «Микс свежих решений для промышленной автоматизации»
Delta Electronics приняла участие в международной конференции DATA CENTER DESIGN & ENGINEERING
Delta продемонстрировала интеллектуальные модульные решения для ЦОД на выставке CeBIT 2015
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КИТАЕ