Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Fonte de alimentação ininterrupta trouxe economia significativa para empresa indiana líder no ramo de tecidos
.gif)
A Série NT Delta com 400 kVA resolveu os problemas do cliente:
- Possibilita manutenção simultânea, on-line e de bateria dos UPS’s, regularmente, mesmo com todo o sistema operando;
- A transferência da fonte de alimentação da rede elétrica para um gerador à diesel é segura e não causa interrupções na produção;
- Os circuitos de baixa tensão e de alimentação são equipados com isoladores e estabilizadores;
- Os UPS’s fornecem energia limpa e estável, minimizando o risco de falha em equipamentos eletrônicos.
"A Delta tem um histórico comprovado quanto a fácil manutenção e confiabilidade", explica o diretor-geral da empresa de tecidos da Índia. "Nós não só alcançamos uma enorme redução de custos diretos e indiretos, mas o processo ininterrupto de produção também otimizou a qualidade dos nossos produtos", conta ainda.
"Outro fator decisivo, foi o fato de que o UPS Delta foi rapidamente instalado e ativado em nossa fábrica. Operando perto de nós, a Delta garantiu, por meio de acordo de serviço, um serviço rápido e eficaz ", conclui.
A Série NT Delta UPS se provou perfeitamente capaz de proteger a linha de produção do nosso cliente contra surtos e picos de energia, fenômenos estes que costumam ser as principais causas de falha nos equipamento e na produção. O processo ininterrupto trouxe economia de material e benefícios notáveis, consequentemente, também ambientais. Além disso, a eficiência do processo ininterrupto de produção auxiliou na economia de insumos e matérias primas, reduzindo o impacto ambiental e aumentando os níveis de eficiência dos processos e equipamentos.
Após a instalação da Série NT 400 kVA UPS, o cliente escolheu também a Série NT Delta 260 kVA UPS para sua filial Haridwar em Uttarakhand.
Pedir Um Orçamento |