Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
As soluções UPS da Delta protegem as linhas de produtos de um principal fabricante espanhol, Peronda

O no-break protege os fornos e a linha de produção de cerâmica na fábrica. Os fornos devem funcionar 24/365. No caso de falta de energia, o processo de fabricação da cerâmica pode ser interrompido e resultar em altos custos devido a perdas de produção, manutenção do forno e desperdício de horas de mão de obra. Para a Peronda, a implementação de uma solução de backup de energia confiável e eficiente foi uma tarefa crítica para evitar desperdício de materiais e horas de mão de obra, mantendo a saída de produção direcionada.
O projeto foi resolvido após a comparação de três no-breaks de 200 kVA instalados com o UPS Ultron DPS 200 kVA da Delta usando medidas reais das instalações da Peronda. Como resultado, o UPS da série DPS da Delta foi selecionado por causa de suas características técnicas, como ampla faixa de entrada, que atendem aos requisitos do ambiente de fabricação. É importante notar também que seis dos UPS Ultron HPH 30 kVA da Delta foram instalados para proteger as impressoras que decoram a cerâmica.
Finalmente, para este fabricante líder de cerâmica, as soluções de energia de backup da série Ultron DPS e da série Ultron HPH foram um sucesso. Sem hardware adicional, os UPSs Ultron DPS e HPH Series oferecem uma maneira flexível e conveniente de expandir a potência total de saída para atender ao crescimento dos negócios.