Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Importante Empresa de Mineração Selecionou a Delta para Construir sua Infraestrutura de Data Center

O escopo deste projeto inclui dois data centers modernizados e dois data centers recém-construídos, localizados na Sibéria e na Rússia Ocidental, respectivamente. O custo total do projeto ultrapassa os 6,8 milhões de dólares. Com mais de 30 unidades de gabinetes 42U, a capacidade total de energia dos dois data centers modernizados é de até 275 kW, que é o dobro de antes. Os dois data centers recém-construídos, que compreendem cerca de 20 gabinetes, suportam até 90 kW de capacidade de energia e ainda podem ser expandidos com racks adicionais, se necessário.
“O projeto das instalações se concentrou principalmente na tolerância a falhas e segurança. Todas as salas de computadores são equipadas com UPS, resfriamento de precisão e sistemas automatizados de monitoramento remoto, controle e despacho. Além disso, sistemas de controle de acesso e de supressão de incêndio foram instalados nos data centers. O pessoal de serviço pode obter informações em tempo real sobre o status de todos os subsistemas de engenharia”, observou Dmitry Gulyayev, chefe do Departamento de Infraestrutura de Data Center da Delta Electronics Russia.
▲ A Delta oferece soluções integradas de data center para as quatro instalações de data center de uma empresa importante de mineração, com um total de capacidade de energia de 365 kW.
O UPS Ultron HPH Protege Tanto os Equipamentos de TI quanto o Resfriamento de Precisão
Para garantir o fornecimento contínuo de energia para as instalações, os UPS online Ultron HPH de 40/80/100/120kVA são instalados para proteger equipamentos de TI e instalações de resfriamento de precisão. O Ultron série HPH combina potência máxima disponível, eficiência de energia inigualável e desempenho superior de energia com uma vantagem significativa: Economia de TCO (custo total de propriedade). A fim de reduzir os custos de capital para a construção dos data centers e custos operacionais, os UPS sem gabinetes de baterias são usados nos equipamentos das instalações, de modo que o sistema de controle de microclima passaria para ocioso durante apagões e permanece assim até que as unidades geradoras a diesel entrem em atividade. Os equipamentos de TI são conectados ao UPS com gabinetes de bateria, o que garante a continuidade da operação necessária para que as unidades geradoras a diesel entrem em ação.
Com o inovador inversor de três estágios e correção de fator de potência trifásica (PFC, na sigla em inglês) da Delta, o Ultron série HPH possui uma distorção harmônica de baixa corrente iTHD <3% e uma alta eficiência que no modo de conversão CA-CA atinge 96% e 99% no modo ecológico. Uma ampla faixa de tensão de entrada permite que o UPS opere durante períodos de falta de energia e reduza os intervalos de carga da bateria, aumentando assim sua vida útil. Além deste projeto para data center, o Ultron série HPH tem sido amplamente adotado nos setores de fabricação e telecomunicação.
▲ Os UPS online Ultron série HPH da Delta são instalados para proteger equipamentos de TI e sistemas de resfriamento de precisão nos data centers.
Sistema de Resfriamento Suporta Redundância N+1 para Ar Condicionado Resiliente
A Delta oferece tanto o RoomCool quanto o RowCool, de capacidade de refrigeração de 35 kW com soluções de contenção de corredor quente e frio para esses quatro data centers. A solução de resfriamento de precisão possui redundância N+1 que garante a disponibilidade do sistema no caso de falha do componente. Todos os componentes têm ao menos um componente de backup independente. O sistema de refrigeração do data center da Delta oferece um meio rápido e preciso de ajustar o nível de umidade no ar e manter os níveis de umidade dentro da faixa ideal exigida pelos equipamentos do data center.
▲ Indicadores ambientais, tais como temperatura e umidade, poderiam ser monitorados e gerenciados via monitor LCD local do sistema de refrigeração de precisão.
Unidade de Distribuição de Energia em Rack que Economiza Espaço é Ideal de Aplicação de Densidade de Alta Potência
Como parte da solução integrada de infraestrutura de data center, mais de 90 peças de unidades de distribuição de energia em rack (rPDU, na sigla em inglês) são fornecidas aos quatro data centers. Os rPDUs que economizam espaço não apenas fornecem uma distribuição ideal de energia dentro do rack, mas também a capacidade de monitorar os parâmetros da rede de distribuição de energia. Disjuntores automáticos para linhas de saída e indicadores de corrente e sobrecarga de LED garantem a segurança do sistema de distribuição de energia. Além disso, os racks de servidores e de telecomunicações da Delta são caracterizados pela intensa dissipação de calor através da perfuração, representando 70% da área total, o que atende aos requisitos de alta densidade da instalação de equipamentos dos data centers.
A próxima etapa deste projeto será a construção de outro data center na sede da empresa de mineração em Moscou, o que facilitará os sistemas corporativos mais críticos. Temos certeza de que garantiremos a continuidade das operações de missão crítica de nossos clientes e, ao mesmo tempo, reduziremos seu TCO.
Saiba mais sobre as soluções InfraSuite da Delta para infraestrutura de data center.