Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
A Delta Ultron Série NT ajuda a tornar a empresa Ripe Components mais produtiva!

Background:
Ripe Components Technologies Private Limited é um fabricante multinacional de dispositivos móveis (celulares, carregadores e baterias) certificada com a ISO 9001:2008, que atuam exclusivamente para a Samsung Electronic Limited da Índia e é o fornecedor exclusivo. A Delta, mais uma vez apareceu como um parceiro para a Ripe Components em aplicações de moldagem de plástico, com o seu primeiro tipo de instalação na planta da empresa. 5.000.000 aparelhos Samsung são fabricados com suporte integrado do UPS da Delta..
Desafio:
Molduras de plástico estão entre os ambientes de trabalho mais exigentes em qualquer indústria. Equipamento utilizado na moldagem tem de suportar o calor específico, reações químicas e à abrasão. O Ultron Série NT Delta 20-4000kVA UPS suporta essas condições específicas, mantendo o tempo de inatividade quase nulo e aumentando a produtividade. Para garantir 99,9% da produtividade da Ripe Components, o Ultron NT, que fornece confiabilidade necessária e eficiência, foi instalado em sua planta. Inicialmente, o concorrente lançou o UPS modelo Hi-Pulse para as aplicações mencionadas. No entanto, a boa vontade e competência técnica da Delta ajudou a iniciar o projeto.
Solução:
Aplicação industrial UPS deve ser robusta e adequada para operar em ambiente industrial. Os fabricantes precisam de sistemas de UPS que são confiáveis e eficientes, que possam apoiar as suas cargas críticas e trabalhar em condições extremas. Para atender a demanda da Ripe Components, a Delta ofereceu o Ultron série NT, UPS’s trifásicos, que estão disponíveis na faixa de 20kVA a 4000kVA. O UPS Ultron NT tem é um UPS on-line dupla conversão, que usa IGBT no estágio inversor. Fornecido com transformador de isolação interno, o qual garante uma imunidade entre a rede de entrada e as cargas críticas. Paralelável por redundância N + X ou por capacidade, que garante alta disponibilidade e confiabilidade para a aplicação desejada.
O Ultron série NT oferece proteção contínua e sem interrupções para o seu equipamento, mesmo sob condições de carga 100% desequilibradas. O modo de economia melhora ainda mais a eficiência de 4% a 7% e economiza custos.
Resultado:
A Delta é associada da Ripe Components há mais de 6 anos como "um único fornecedor" e tem uma base forte de instalação Ultron NT perto de 4MVA instalados para aplicações de moldagem em suas plantas Noida e Greater Noida. Depois de boa experiência com Ultron NT, a Ripe Components também está considerando outros produtos Delta para a sua próxima expansão e novos projetos.
Depoimento do cliente Ripe Components: "Estamos associados com a Delta desde os últimos 6 anos e o sistemas de UPS Delta Ultron série NT são usados para nossas aplicações de máquinas de moldagem. O desempenho confiável fez da Delta um produto padrão para a Ripe Components. O desempenho do UPS da Delta e o apoio de pós-venda tem sido excelente. Os esforços feitos para satisfazer as nossas necessidades, mesmo em horários fora do comum, tem sido muito impressionante por todos esses anos", diz Ramakant Mittal, Chefe de Operações, Ripe Components.
Os pontos fortes da Delta são o suporte e a qualidade que proporcionam aos clientes excelentes produtos e soluções personalizadas no melhor custo benefício. Com base nessa associação, a Delta espera receber mais projetos do setor de manufatura.
Mais informações sobre os Série NT, clique aqui.
Pedir Um Orçamento |