Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Série de UPS Ultron HPH da Delta foi Escolhida por Fabricantes Alemãs de Automóveis Premium e de Luxo para Proteger Sistemas de Alimentação

A Delta também lançou sua nova UPS Ultron HPH 60/80/100/120kVA, que se junta aos seus modelos 20/30/40kVA existentes para os mercados da China, EMEA, Rússia, Índia, América do Sul, Coreia do Sul e Sudoeste da Ásia. Os novos modelos HPH foram exibidos na CeBIT e na Feira Industrial de Hannover (Alemanha) este ano, recebendo o reconhecimento de clientes do mundo todo por uma combinação de ponta de máxima energia disponível, eficiência energética, alta disponibilidade e flexibilidade.
O Dr. Charles Tsai, Chefe da Unidade de Negócios de Soluções para Infraestrutura de Missão Crítica (MCIS) da Delta, disse: “O HPH é uma escolha ideal para datacenters, bem como para indústrias envolvidas em equipamentos fabris, sistemas de comunicação, sistemas de redes de computadores, sistemas médicos, sistemas de monitoramento, e muito mais. Desde que a série Ultron HPH de UPS foi lançada em 2013, ela obteve uma ampla adoção por clientes e organizações profissionais no mundo todo, tais como fabricantes de automóveis de luxo na Alemanha, operadoras-chave na Ásia, fornecedores internacionais de equipamentos médicos na Índia, e muito mais. ”
Na Alemanha, uma das mais bem-sucedidas fabricantes automotivas dos segmentos premium e supercarro, e outra empresa de automóveis que projeta, constrói, produz, comercializa e distribui automóveis de luxo, escolheu o UPS da Série HPH da Delta para proteger seus sistemas. Seus requisitos incluíam alta segurança e confiabilidade para sistemas de alimentação de energia de montagem e oficinas de pintura. Eles exigem um sistema UPS de alta eficiência energética, já que a carga de rede e as aplicações de TI estão continuamente aumentando. O UPS HPH da Delta pode proteger o controle de processo e a alimentação de computadores em oficinas de pintura, montagem, e carroceria bruta, ao mesmo tempo em que protegem servidores e computadores em seus datacenters contra picos ou cortes de energia.
Para atender aos requisitos do cliente, a solução da Delta usa modelos HPH de 20kVA e 30kVA com eficiência AC-AC de até 96%. A baixa distorção harmônica (THDi<3%) e o alto fator de potência na entrada (>0,99) reduz significativamente os custos de investimento. A configuração N+X ou 2N também atende ao alto padrão de confiabilidade estabelecido pelos fabricantes de automóveis no setor premium e de luxo.
Histórico Premiado da Série Ultron HPH
Apresentando seu desempenho de energia e eficiência de ponta, o UPS da série Ultron HPH da Delta venceu o “Silver Award” na Feira Industrial Internacional da China, e “Produto do Ano” do IT 168, website do setor de TI professional. Na Índia, a série HPH também recebeu o prêmio de “UPS com Maior Eficiência Energética” do SME Channel Connect Awards.
Características do Produto
Com eficiência energética aumentada, bem como a máxima disponibilidade, o Ultron HPH da Delta é uma solução ideal para clientes atingirem a otimização do Custo Total de Propriedade (TCO), e oferece as características certas para atender aos requisitos específicos do cliente:
-
Alta Eficiência Energética: Com uma topologia IGBT de três níveis, o Ultron HPH apresenta eficiência AC-AC de 96% e eficiência de 99% em modo ECO. O Ultron HPH fornece energia totalmente avaliada (fator de energia de saída =1, kVA=kW) fornecendo capacidade máxima de energia à carga sem desclassificar o UPS.
-
Máxima Disponibilidade: Além da alta eficiência energética, a série Ultron HPH de UPS também oferece alta disponibilidade do sistema devido sua ampla faixa de voltagem de entrada de -40% a +20%, redundância-chave de componente e operacionalidade superior de acesso frontal. Para os novos modelos 60-120kVA, a arquitetura interior de ‘troca a quente’ avançada pode isolar cortes e reduz significativamente o tempo e o custo de manutenção.
-
Maior Flexibilidade: A série Ultron HPH pode ser otimamente implantada por configurações independentes, N+X ou hot stand-by. Um barramento múltiplo sincronizado que atinge o nível de confiabilidade 2N também está disponível para modelos 60-120kVA. A série oferece expansão da capacidade de até 4 unidades (até 480kVA) sem exigir hardware extra. A corrente de carga ajustável e a tensão de bateria ajudam a se adaptar a diferentes tipos de baterias, e a quantidade de bateria flexível otimiza seu investimento no periférico.